Edge Analytics pode mudar a maneira como você monitora ativos
O AMS Asset Monitor fornece aos fabricantes benefícios de monitoramento on-line contínuo para ativos de máquina auxiliares da planta (BOP) tradicionalmente submonitorados.
A premiada solução de software e dispositivo de Edge Analytics da Emerson utiliza tecnologia baseada em CHARMs para coletar dados de vibração e de processo de ativos BOP. Ela aplica análises automáticas incorporadas para alertar o pessoal sobre falhas comuns de uma ampla gama de ativos, como ventiladores, motores, caixas de engrenagem, bombas, e outras máquinas rotativas.
Embora nenhum software adicional seja necessário ao usar o AMS Asset Monitor, o pessoal de manutenção, confiabilidade e operações pode ir além do simples reconhecimento de falhas e levar a análise um passo adiante, integrando este dispositivo com o AMS Machine Works.
Análise automática integrada para ativos críticos
Bombas simples
As bombas são essenciais para a operação diária dos processos industriais, mas começam a se degradar no dia em que são acionadas. Estima-se que as bombas representem 7% dos custos de manutenção totais de uma planta ou refinaria e as falhas nas bombas sejam responsáveis por 0,2% da produção perdida. Essas podem parecer cifras baixas até você considerar que em mais ou menos 150 refinarias grandes nos EUA, mais de US$ 500 milhões são investidos em bombas. As bombas são, sem dúvida, fatores importantes para manter os cronogramas de produção.
Iniciar - Contate-nos
Casos de sucesso de clientes
Software intuitivo, baseado na Web, de análise nativa e relatórios
Os usuários não precisam de software adicional (como o AMS Machine Works) para monitorar ativos com o AMS Asset Monitor.
O AMS Asset Monitor apresenta uma poderosa funcionalidade de software pronta para uso por um navegador para fins de análise, relatórios e alertas. Essa interface thin client baseada na Web apresenta um Logic Studio interno com soluções de aplicação pré-programadas para análises e relatórios de alertas fáceis de entender, e sua interface Asset Studio fornece informações de ativos para o dispositivo móvel do usuário ou thin client para desktop.
O status geral das condições dos ativos e os alertas podem ser enviados para a plataforma de gestão de desempenho de ativos AMS Optics da Emerson e os dados detalhados dos ativos para o sistema de controle por OPC UA e Modbus TCP.
Técnicas de análise avançada patenteadas e integradas
Os usuários podem realizar monitoramento e análise de vibração automatizados avançados com as tecnologias PeakVue™ e PeakVue Plus da Emerson.
Instalação simples; menos espaço requerido
Projetado para montar no ativo e reduzir o cabeamento e outros custos de instalação; implantação da Ethernet cabeada ou wireless para maior flexibilidade.
Monitoramento de condição baseado em CHARMs
Acomoda até 12 CHARMs que coletam variáveis de vibração e de processo, e aplicam análises automáticas incorporadas para alertar funcionários sobre as falhas mais comuns associadas a uma ampla gama de ativos.
Use com plataformas de software industriais poderosas
Analise a forma de onda de vibração, o armazenamento de tendências de espectro e tendências históricas no AMS Machine Works, envie alertas e condições dos ativos para a AMS Optics via OPC UA ou visualize o Asset Studio em uma interface thin client nativa.
AMS Asset Monitor com o AMS Machine Works
Aproveite o conhecimento aprofundado em análise vibracional e software para começar a monitorar ativos rapidamente, sem precisar ser um analista experiente.
O sistema de monitoração de condições on-line contínuo que compreende AMS Asset Monitor e AMS Machine Works representa uma mudança na forma como os fabricantes de todos os setores garantem a confiabilidade de seus ativos e mantêm suas operações funcionando.
Trabalhando juntos, o monitor e o software permitem que a equipe da planta receba atualizações em tempo real sobre a condição dos ativos por meio de análises dentro do dispositivo (no Edge) e realize uma análise mais profunda (em comparação com a interface thin client nativa do monitor), e são até implantáveis com arquiteturas de nuvem para maior escalabilidade.
Os dados do AMS Asset Monitor são fornecidos ao AMS Machine Works sob demanda, em alerta ou dentro da programação, e podem incluir dados da forma de onda, bem como informações de estado para análise detalhada usando a ferramenta de analisador de vibração da AMS Machine Works.
Vídeos e mídia
Relatório técnico: A evolução da IA industrial para confiabilidade
A inteligência artificial transformou silenciosamente o monitoramento das condições muito antes de se tornar um fenômeno cultural. As tecnologias AMS da Emerson incorporaram conhecimentos baseados em IA por décadas, ajudando os usuários a detectar anomalias, otimizar a manutenção e melhorar a integridade dos ativos. Hoje, com avanços na detecção de IIoT, machine learning e IA generativa, as equipes de confiabilidade podem escalar o monitoramento das condições como nunca antes.
Relatório técnico: A evolução da IA industrial para confiabilidade
Descubra como a Emerson está redefinindo a confiabilidade, ao combinar edge analytics incorporada, monitoramento de vibração wireless e arquiteturas de IA escaláveis. Descubra como essas tecnologias funcionam juntas para fornecer conhecimentos práticos, maior eficiência e valor de negócio mensurável em todo o ciclo de vida útil do seu ativo.
Portfólio AMS da Emerson: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para gerar confiabilidade
O portfólio AMS da Emerson permite a visão da Emerson para Boundless Automation ao unificar dados, sistemas e pessoas em toda a empresa para alcançar melhorias em segurança, produção, confiabilidade, sustentabilidade e capacitação da mão de obra.
Catálogo: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade
O portfólio de confiabilidade AMS ajuda engenheiros de confiabilidade, técnicos de manutenção, gerentes de operações, engenheiros de automação, especialistas em instrumentação, engenheiros de processo, especialistas em válvulas de controle, analistas de vibração e muitos outros a fazer seu trabalho de forma mais eficiente, do campo à oficina, à sala de reuniões e além.
Obtenha mais informações explorando a página da marca AMS.
Clientes que usam o AMS Asset Monitor também usam...
Artigos | Confiabilidade, manutenção e gestão de ativos
Especificações
Canais |
|
Até 12 CHARMs |
Modos de coleta |
|
Simultâneo ou independente |
Resolução A/D/Faixa dinâmica |
|
24 bits/ Maior que 100 dB |
Desvio de precisão da amplitude |
|
<1% |
Precisão de repetição |
|
< 2% da escala completa |
Unidades |
|
SI (sistema métrico) ou imperial (inglês) |
Unidades de frequência |
|
Hz, CPM, pedidos |
Escala |
|
Linear |
Monitorar protocolo da Internet |
|
OPC UA |
Cadeia de monitores (até 8) |
|
(2) Portas Ethernet de 100 Mbps |
Monitorar de retorno para rede da planta |
|
(1) Porta Ethernet de 1 Gbps |
Dimensões (pol./mm) |
|
238(9,4)A x 384(15,1)L x 196(7,7)P |
Peso (com CHARMS) |
|
7,3 kg (16,3 lb) |
Temperatura de operação |
|
–40 a 55 °C (–13 a 131 °F) |