Gerenciamento de dispositivos de campo

Mantenha as válvulas de controle, instrumentos de processo e dispositivos industriais de IIoT calibrados, configurados e funcionando de forma confiável. O software de diagnóstico preditivo e de gestão de ativos da Emerson melhora a disponibilidade do dispositivo, enquanto comunicadores handheld resistentes e intrinsecamente seguros permitem que os técnicos solucionem problemas e reparem dispositivos com confiança, on-line ou off-line.
Field Device Management Foreground Image

Uma arquitetura completa de gestão de dispositivos de campo construída para plantas de vários fornecedores e múltiplos protocolos.

A Emerson oferece um ecossistema completo de gestão de dispositivos de campo, por meio de seu portfólio de AMS Reliability, que simplifica a forma como as plantas configuram, comissionam e mantêm cada dispositivo inteligente de campo na instalação. De ferramentas portáteis a software centralizado e infraestrutura digital, as soluções da Emerson funcionam como uma plataforma unificada que suporta todos os principais protocolos, integra-se a qualquer sistema de controle e aumenta a visibilidade da integridade do dispositivo para equipes de operações, manutenção, confiabilidade e transformação digital.

A tecnologia da Emerson fornece uma abordagem que prioriza o software para diagnóstico avançado, de modo que as instalações possam gerenciar milhares de instrumentos, válvulas e outras IIoT com consistência e confiança. Nossas soluções são desenvolvidas na vanguarda da conectividade e suporte para HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART®, PROFIBUS®, PROFINET®, Bluetooth®, Ethernet-APL™ e outros padrões e protocolos de comunicação líderes da indústria.

Fallback image

AMS Device Manager

O principal aplicativo de software para gestão centralizada de dispositivos baseada em padrões

O software de gestão de ativos da planta (PAM) AMS Device Manager fornece visibilidade on-line e em tempo real da condição e do desempenho de seus instrumentos inteligentes e válvulas de controle. Ele oferece suporte à manutenção preditiva, permitindo que as equipes respondam proativamente a alertas, minimizem paralisações não planejadas e impulsionem a eficiência operacional. Aproveitando protocolos abertos e a integração de dispositivos de campo (FDI), o AMS Device Manager se conecta perfeitamente a dispositivos de vários fornecedores, simplificando a gestão e reduzindo a complexidade da integração.

O AMS Device Manager oferece conectividade simplificada com os sistemas de controle e segurança da Emerson, como DeltaV e Ovation, bem como opções de interface para todos os outros fornecedores de automação DCS, SIS e PLC

Fallback image

AMS Trex Device Communicator

Simplifique a manutenção no campo e a solução de problemas com um poderoso comunicador de diagnóstico móvel

O AMS Trex Device Communicator capacita os técnicos a diagnosticar e solucionar problemas de dispositivos HART®, Foundation Fieldbus™ e Bluetooth® diretamente no campo. Com acesso em tempo real à configuração de dispositivo e ao diagnóstico do dispositivo, você pode identificar problemas no local, acelerar a resolução de problemas e restaurar as operações rapidamente, reduzindo o tempo de inatividade não planejado e aumentando a segurança.

Agora reprojetado para um desempenho mais rápido, operação mais suave e uma experiência do usuário drasticamente aprimorada, o AMS Trex de última geração oferece processamento visivelmente mais rápido e uma interface simplificada, calibração rastreável NIST para exatidão da medição inigualável, conectividade Bluetooth® integrada para integração wireless perfeita e um design durável e intrinsecamente seguro construído para suportar as condições mais difíceis.

Fallback image

AMS Optics

O software empresarial que leva o desempenho operacional e a eficiência da força de trabalho a novos níveis

O AMS Optics é um software que aumenta o desempenho dos negócios por meio da gestão simplificada de dados, fluxos de trabalho automatizados e suporte aprimorado a decisões.

Fallback image

Boundless Automation: transformando complexidade em clareza

Os dias de ganhos de confiabilidade fáceis na fábrica são coisas do passado. Com os problemas mais simples já resolvidos, as equipes estão agora enfrentando desafios mais complexos e em toda a empresa. Softwares de nível empresarial, como o AMS Optics, capacitam as equipes da planta a transformar quantidades imensas de dados em insights práticos. 

Ao aproveitar a visão Boundless Automation, o AMS Optics garante uma mobilidade de dados perfeita, do campo inteligente até o Edge e para a nuvem. Com a conectividade por meio de padrões abertos como OPC UA e MQTT, o AMS Optics consolida informações essenciais em um único painel intuitivo, permitindo que as equipes monitorem, analisem e automatizem ações corretivas em um sistema centralizado. 

Histórias de clientes

Descubra por que o AMS Device Manager da Emerson é o principal aplicativo de software de gestão de dispositivos de campo inteligentes desde 1996 e é considerado confiável pelos principais fabricantes em todo o mundo.

Perguntas frequentes

A gestão de dispositivos de campo (também chamado de gestão de ativos da planta) é a prática de configurar, calibrar, diagnosticar, documentar e manter instrumentos de campo inteligentes ao longo de seu ciclo de vida.

A gestão de dispositivos de campo ajuda a melhorar a confiabilidade do instrumento, reduzir o tempo de resolução de problemas, otimizar as atividades de manutenção e manter registros precisos do dispositivo.

As soluções de gestão de dispositivos de campo podem apoiar uma ampla gama de instrumentação, incluindo pressão, temperatura, vazão, nível, análise, válvulas e dispositivos wireless. Elas também fazem interface com sistemas de controle como plataformas DCS, SIS e PLC da Emerson e de outros fabricantes líderes, juntamente com seus dispositivos conectados associados.

A gestão de dispositivos de campo centraliza as informações do instrumento, os diagnósticos, os registros de calibração e os dados de configuração, ajudando as equipes a trabalhar com mais eficiência e a tomar decisões mais rápido.

Sim. As plataformas modernas de gestão de dispositivos de campo normalmente são compatíveis com vários protocolos de comunicação da indústria, incluindo HART®, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET® e PROFIBUS®, permitindo o gerenciamento de dispositivos de vários fabricantes.

How Real User Benefited from Effective Asset Management

Soluções de gestão de dispositivos de campo AMS da Emerson: com a confiança de líderes do setor em todo o mundo

O portfólio AMS da Emerson capacita inovadores globais, como Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Pfizer, BASF e Chevron, a alcançar sua visão de Boundless Automation unificando dados, sistemas e pessoas em toda a empresa. Esses líderes contam com as soluções AMS para promover melhorias na segurança, produção, confiabilidade, sustentabilidade e capacitação da força de trabalho.