CHARMs distribuídos DeltaV™

Reduza os custos de instalação e simplifique a execução do projeto usando o Rearranjo eletrônico com CHARMs distribuídos
Distributed CHARMs: Inside box
Fallback image

Estabelecemos o padrão para o Electronic Marshalling. Agora o estamos superando.

Minimize a ligação dos fios, reduza os custos de instalação e simplifique a implantação com os CHARMs distribuídos DeltaV. Invólucros compactos (até 12 CHARMs) podem ser instalados mais próximos aos dispositivos de campo, enquanto o suporte para controladores da série M facilita a adição de tecnologias wireless e de Rearranjo eletrônico aos sistemas existentes.

Fallback image

Mais flexibilidade. Custos de instalação mais baixos.

Instale os CHARMs mais próximos dos dispositivos de campo para minimizar a ligação dos fios, reduzir os custos de instalação e simplificar a execução do projeto.

icon
Reduza o custo total da instalação

Reduza os custos do projeto minimizando a fiação no campo, diminuindo os requisitos de material e simplificando a instalação. Localizar os CHARMs mais perto dos dispositivos de campo ajuda a diminuir as horas de trabalho e a acelerar a execução do projeto.

icon
Melhore a flexibilidade na combinação de tipos de E/S

Misture e combine facilmente tipos de E/S dentro da mesma arquitetura sem as restrições do rearranjo tradicional. Adapte-se às mudanças nos requisitos do projeto, mantendo um design de sistema simplificado.

icon
Suporte para comissionamento inteligente

Acelere as atividades de inicialização e comissionamento com recursos inteligentes de comissionamento que permitem testes antecipados, melhor qualidade e menor risco do projeto.

icon
Funciona com DeltaV e DeltaV SIS

Aproveite uma abordagem de E/S comum em sistemas de controle de processo e de segurança. Essa arquitetura integrada simplifica a engenharia, melhora a consistência e reduz a complexidade em todo o ciclo de vida útil do projeto.

icon
Reduza o número de placas de E/S CHARM e solucionadores lógicos inteligentes

Otimize o design do sistema suportando mais sinais com menos componentes de hardware. A redução da infraestrutura necessária ajuda a reduzir custos, minimizar o espaço do painel e simplificar a manutenção.

icon
Melhore a utilização com expansões

Expanda os sistemas existentes sem interromper as operações ou reformular a infraestrutura. Os CHARMs distribuídos facilitam a adição de capacidade onde é necessário, ajudando a maximizar o valor dos ativos e investimentos existentes.

Perguntas frequentes

Em muitos casos, os CHARMs DeltaV podem eliminar totalmente os painéis de rearranjo. Cada sinal é conectado diretamente a um módulo de canal único, eliminando a necessidade de fiação transversal e painéis de rearranjo tradicionais em sistemas de automação industrial.

Os CHARMs DeltaV são de canal único e configuráveis, permitindo que diferentes tipos de sinais, como entradas e saídas analógicas e digitais, sejam misturados no mesmo invólucro. Isso fornece maior flexibilidade em comparação com sistemas de E/S tradicionais que exigem separação por tipo de sinal.

Sim, os CHARMs DeltaV permitem alterações de E/S no final do ciclo de vida útil do projeto, sem a necessidade de nova ligação dos fios. Como os tipos de sinal são atribuídos no nível do canal no software, os usuários podem modificar ou adicionar E/S sem reprojetar painéis ou fiação no campo.

A principal vantagem de custo do uso dos CHARMs DeltaV vem da redução dos requisitos de ligação dos fios e mão de obra. Isso inclui menos cabos, menos necessidade de painéis grandes, verificações de circuito mais rápidas e comissionamento mais rápido, o que pode reduzir significativamente os custos gerais de instalação.

Os CHARMs distribuídos ajudam a reduzir os custos de instalação, diminuindo os requisitos de fiação, minimizando o esforço de engenharia, reduzindo o número de componentes necessários e permitindo a instalação em campo mais próxima dos equipamentos de processo. Os exemplos da Emerson mostram economias significativas em mão de obra e custos gerais do projeto em comparação com as arquiteturas de E/S tradicionais.

Os CHARMs distribuídos DeltaV melhoram a flexibilidade do projeto, permitindo que a E/S seja instalada mais próxima dos dispositivos de campo, ao mesmo tempo em que oferecem suporte a tipos de E/S mistos e expansão simplificada. Essa abordagem de Rearranjo eletrônico ajuda a reduzir o esforço de engenharia, acomoda as alterações do projeto mais facilmente e permite que as equipes adaptem os projetos do sistema à medida que os requisitos evoluem ao longo do ciclo de vida útil do projeto.