Gabinete de campo DeltaV™ SIS
Os gabinetes de campo DeltaV CTO SIS oferecem uma solução pré-projetada, totalmente certificada (CE, IECEx, ATEX, Classe 1 Divisão 2, NEPSI, CCC) e pronta para uso para execução mais rápida do projeto e custos de instalação reduzidos. Os gabinetes de campo DeltaV CTO SIS são produtos testados em fábrica com o sistema de I/O DeltaV SIS CHARM e vêm prontos para instalação em campo. O Electronic Marshalling da DeltaV SIS elimina as tarefas tradicionais de projeto de I/O e permite que o cabeamento de campo seja iniciado muito antes que as estratégias de controle sejam finalizadas. Os gabinetes de campo DeltaV CTO SIS são projetados para locais comuns, áreas classificadas e ambientes agressivos, desde temperaturas extremas até gases corrosivos.
Características
- Oferece Electronic Marshalling habilitado pela tecnologia CHARMs
- Reduz o espaço ocupado do sistema
- Elimina trechos de cabos de E/S
- Pacote totalmente documentado
- Reduz significativamente a engenharia de projeto do gabinete