Comissionamento inteligente

Acelere os cronogramas do projeto de capital com o comissionamento automático.

Fallback image

O comissionamento de dispositivos nunca foi mais fácil, nem mais rápido.

Impactando positivamente a segurança geral da execução do projeto, o comissionamento inteligente ajuda os projetos de automação a cumprir prazos rigorosos e variáveis. A nova funcionalidade do Sistema de controle distribuído (DCS) DeltaV™ e do software de gestão de ativos AMS Device Manager melhora a configuração, o teste e a documentação da vinculação de dispositivos.

Fallback image

Inicie um processo de comissionamento com um clique

Tire o comissionamento do caminho crítico. O Comissionamento inteligente permite que você gerencie todo o fluxo de trabalho para o comissionamento de dispositivos HART. O I/O Studio possibilita a criação de modelos de dispositivos padronizados, permitindo que atividades de configuração e comissionamento sejam executadas de maneira consistente em dispositivos semelhantes. Basta aplicar o modelo e iniciar o processo de comissionamento com um clique — É tão fácil e rápido assim.

Simplify Commissioning to Shorten Project Timelines

Reduza os prazos do projeto

O comissionamento inteligente reduz drasticamente o tempo e o esforço, proporcionando uma progressão eficiente das instalações do dispositivo para o processo de partida. Ao estabelecer as bases no início do processo, antes da vinculação dos dispositivos de campo, o método usa automação e dados de dispositivos de campo para simplificar tarefas durante todo o teste de circuito e além. 

Comissione dispositivos em segundos, não em horas.

Fallback image
icon
Configuração baseada em tags

Configure uma vez e aloque depois

icon
Conecte-se de qualquer lugar

Atribua E/S independentemente do projeto de controle

icon
E/S e identificação automática de dispositivos

Elimine o trabalho manual

icon
Vinculação automática

Adapte alterações tardias sem afetar a programação

icon
Configuração de dispositivos automática

Economize tempo com a transferência em massa

icon
Teste de circuito automático

Simplifique os testes com menos recursos

Perguntas frequentes

O Comissionamento inteligente é um fluxo de trabalho que utiliza várias ferramentas de software DeltaV que ajudam a acelerar os cronogramas do projeto, simplificando as atividades de comissionamento e reduzindo a quantidade de trabalho manual necessário durante a configuração, teste e validação dos dispositivos. Isso permite que as equipes progridam de forma mais eficiente da instalação à inicialização.

O comissionamento inteligente usa ferramentas de software como IO Studio, DeltaV Device Commissioner e AMS para simplificar as atividades de comissionamento, ajudando equipes a reduzir tarefas repetitivas, melhorar a consistência e aumentar a produtividade durante a execução do projeto.

O IO Studio permite que o usuário configure modelos de dispositivo que podem ser usados para padronizar os processos de configuração e comissionamento de dispositivos, facilitando a agilização e o gerenciamento de vários dispositivos e reduzindo as oportunidades de erros manuais.

O Comissionamento inteligente ajuda as organizações a gerenciar um grande número de dispositivos de forma mais eficiente e reduz as atividades de comissionamento manual no site, melhorando a consistência na emissão de relatórios.

Ao automatizar partes do processo de comissionamento e reduzir a intervenção manual, o Comissionamento inteligente ajuda a melhorar a precisão da configuração, reduzir erros e suportar uma execução do projeto mais previsível e fornece um relatório claro da lista de pendências para identificar problemas.

A E/S de CHARMs combinada com o fluxo de trabalho do Comissionamento inteligente ajuda as equipes a se adaptarem às mudanças do projeto de forma mais eficiente devido à flexibilidade fornecida pelos CHARMs DeltaV e às ferramentas fornecidas pelo IO Studio e pelo DeltaV Device Commissioner, que simplificam as atividades de configuração e comissionamento, permitindo que as atualizações sejam incorporadas com menos interrupção no cronograma do projeto.