DeltaV™ Electronic Marshalling

Remova a complexidade do rearranjo da fiação de campo

I/O on Demand Increases Operational Flexibility

A E/S sob demanda aumenta a flexibilidade operacional

O Electronic Marshalling oferece a flexibilidade para adicionar E/S em qualquer lugar da planta sem afetar os painéis da sala de controle. O rearranjo eletrônico fornece conectividade para tipos de E/S em um único componente de canal chamado de módulo de caracterização (CHARM). Os CHARMs permitem que o cabeamento de campo de qualquer tipo de sinal seja encerrado em qualquer lugar. Isso significa nenhum gabinete de rearranjo ou cabeamento cruzado, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para falhas em potencial.

Electronic Marshalling Hardware
DeltaV Electronic Marshalling com CHARMs

Como funciona?


Electronic Marshalling delivers the flexibility to add I/O anywhere in the plant without affecting the control room cabinets. This is possible because Electronic Marshalling provides I/O type connectivity, like AI 4-20mA, AO 4-20mA, AI 0-10V, TC, RTD, DI Dry or Namur, DO High Side, Relays Contact Outputs or Isolated DI and DO for higher currents or higher VAC Voltages, in a single channel component — called a CHARM. CHARMs can be located in hazardous environments like Class1, Division 2 / Zone 2 Group A,B,C,D.


After a CHARM is in place, the channel can be electronically marshalled to any controller in the system. No marshalling cabinet or cross-wiring is needed. Fewer wires are involved and I/O locations do not have to be known upfront. Much less work is needed and fewer contact points for potential failures are given.


As neither re-design nor re-wiring is needed in case of a late project change, Electronic Marshalling lets you make changes without adding extra costs or impacting your start-up schedule.


CHARMs connect to the CHARM I/O Card (CIOC), which in turn can communicates to multiple controllers. Even if CIOC communication lines, and power distribution to the CHARMs are redundant, the system will alert you proactively if something in the field is happening. For example, the CIOC can monitor both 24VDC supply inputs and temperature to ensure reliable operation while being remotely mounted in a field enclosure in a harsh environment.

Vídeos em destaque

video-media
Rearranjo eletrônico com CHARMs distribuídos da Emerson

Lançamos a tecnologia revolucionária com a versão 11 do DeltaV™, e agora é possível instalar pequenas carcaças de até 12 CHARMs mais próximas dos dispositivos de campo, reduzindo a ligação dos fios e os custos de instalação. Também simplificamos a implementação de dispositivos wireless de campo e do Electronic Marshalling em instalações anteriores, já que agora é possível atribuir dispositivos CHARM e wireless aos controladores da série M.

Perguntas frequentes

Sim. A solução Electronic Marshalling da Emerson reduz a quantidade de ligação dos fios necessária, simplificando a arquitetura de E/S e oferecendo suporte à instalação distribuída mais próxima dos dispositivos de campo. Isso pode reduzir os custos com material e a complexidade da instalação.

O DeltaV Electronic Marshalling substitui os painéis de rearranjo físico e a fiação transversal. Em vez de sinais fixos ligados a terminais fixos, a E/S é atribuída no software no nível do canal, eliminando o roteamento manual e reduzindo os erros de ligação dos fios.

Sim, e este é um grande benefício. Com o DeltaV Electronic Marshalling, a fiação no campo pode começar mais cedo porque a atribuição do sinal acontece depois, o que significa que a estratégia de controle e a ligação dos fios não são mais dependentes.

Normalmente, não é necessário religar nada. Você pode alterar o tipo de sinal trocando ou configurando o CHARM DeltaV e reatribuindo-o no software, evitando as dispendiosas alterações no campo.

O Electronic Marshalling reduz os custos de instalação minimizando o hardware tradicional de rearranjo, reduzindo os requisitos de fiação e simplificando as atividades de engenharia. Essa abordagem simplificada pode reduzir significativamente os custos de mão de obra e projeto em comparação com as arquiteturas de E/S tradicionais.

O DeltaV Electronic Marshalling ajuda a eliminar a necessidade de extensos diagramas de circuito e reduz as tarefas de engenharia tradicionais associadas ao rearranjo físico. Essa abordagem de projeto simplificada pode acelerar a execução do projeto e simplificar a implementação do sistema.