Hardware da série M DeltaV™

A E/S tradicional proporciona flexibilidade durante a instalação e é construída para confiabilidade e disponibilidade.

M-series Hardware

Modifique facilmente seu sistema e elimine a engenharia sem valor.

O hardware da série M para E/S tradicional oferece flexibilidade durante a instalação e foi criado para confiabilidade e disponibilidade. Modularidade, chaves de proteção e recursos plug-and-play fazem da série M uma escolha inteligente.

O hardware da série M da DeltaV suporta uma variedade de entradas analógicas, discretas, termopares e RTD para seus dispositivos de campo existentes e é feito com a resistência necessária para montagem em quase qualquer lugar, inclusive em ambientes perigosos e áreas de temperatura extrema.

DeltaV M-series Traditional IO
DeltaV M-series

How It Works

M-series hardware for traditional I/O offers flexibility during installation and provides the best value for your automation project needs.


The DeltaV M-series hardware supports a wide range of analog, discrete, thermocouple, and RTD inputs for your existing field devices.


A variety of DeltaV M-series hardware offers bus cards that allows connection to most field devices.

Controladores e fontes de alimentação do sistema

Operadores

Cartões E/S

Placas E/S com barramento

Acessórios

Perguntas frequentes

O hardware da série M da DeltaV foi projetado para arquiteturas de E/S tradicionais e oferece suporte a uma ampla gama de entradas analógicas, discretas, termopares e RTD. Isso permite que as instalações conectem dispositivos de campo existentes, mantendo uma abordagem de E/S familiar e comprovada.

A série M da DeltaV oferece várias opções de E/S, incluindo E/S tradicional, E/S intrinsecamente segura, E/S Foundation fieldbus, placas de interface PROFIBUS DP, placas de interface DeviceNet, módulos de interface serial e placas de E/S de sequência de eventos. Esta flexibilidade permite que os usuários ofereçam suporte a uma variedade de dispositivos da planta e requisitos de comunicação.

O hardware da série M da DeltaV usa uma arquitetura modular com portadoras e subsistemas de E/S que fornecem flexibilidade durante a instalação. Sua modularidade e recursos plug-and-play facilitam a adaptação e expansão do sistema à medida que os requisitos do projeto evoluem.

Sim. O hardware da série M da DeltaV foi projetado para ser resistente e pode ser instalado em ambientes perigosos e áreas com temperaturas extremas. A série M também inclui opções de E/S intrinsecamente seguras projetadas para instalação em condições de Classe I, Divisão 2 e IEC Zona II.