Alcance desempenho Top Quartile em projetos de capital
Optimize Projects. é nossa abordagem transformadora para alcançar desempenho Top Quartile em projetos de capital por meio da transformação digital do seu projeto com estratégias modernas de gerenciamento de projetos, práticas de engenharia inovadoras e tecnologias digitais. Nossa abordagem de execução de projetos fornece soluções que eliminam custos, reduzem a complexidade e acomodam mudanças para melhorar a eficiência de capital e fornecer programações de projeto mais confiáveis.
Alavancas para transformar projetos de capital
Elimine custos
Por meio de práticas inovadoras de engenharia e design, você pode diminuir em até 10% os custos de projeto do livro-razão.
Reduzir a complexidade
Padronize e mantenha as especificações do projeto de automação para cumprir os prazos.
Se adaptando às mudanças
Mudanças no projeto são inevitáveis. Com a estratégia certa e projetada de forma antecipada, você pode absorver mudanças sem afetar a programação.
Parceria com especialistas
A colaboração antecipada não apenas resulta em projetos otimizados, mas também aumenta as chances de alcançar os objetivos operacionais de longo prazo.
O caminho para a execução aprimorada do projeto começa com a colaboração antecipada
Ao colaborar ao longo dos estudos de engenharia e design, ajudamos você a definir suas metas de automação e de estratégia de projeto estabelecendo a base para a inicialização bem-sucedida do projeto e a excelência operacional durante todo o ciclo de vida da sua planta. Confira alguns dos benefícios:
- 50–60% de redução nas etapas de projeto de hardware
- 80% menos horas FAT de hardware/software
- 90%& menos hardwares do sistema e desenhos de circuito
- 30–40% de redução em horas de engenharia
- 15–25% menos instrumentação e programação do projeto de controle
- 30–40% de redução nos custos de instalação totais
Transforme seus projetos de capital com automação estratégica
A automação é o menor investimento de um projeto, mas traz um impacto significativo para garantir que seu projeto esteja dentro dos prazos e dentro do orçamento. A automação em cada tubulação, em cada peça de equipamento de processo, na integração de todas as peças ao trabalho como uma planta de processo pode desempenhar naturalmente um impacto vital na economia do projeto. Ela é também a última peça no quebra-cabeças, que é a construção dessas grandes instalações, para que possa gerar um grande impacto na programação.
Ferramentas e tecnologias digitais
Mídia e estudos de caso

O que é o Project Certainty?
Jim Nyquist discute o desafio global dos custos de projetos de capital e da programação excedentes