Controladores lógicos programáveis DeltaV™ (PLC)

Expandindo a tecnologia comprovada, a inovação e a confiabilidade do DeltaV para o segmento de automação discreta e híbrida

Os controladores lógicos programáveis (PLCs) DeltaV expandem a Plataforma de Automação DeltaV para aplicações discretas e híbridas, fornecendo controle de alta velocidade em um formato compacto e econômico, ao mesmo tempo em que oferecem suporte à integração de todo o sistema com o controle de processos.

icon
Mantenha os processos operando sem atrasos

Mantenha a produção contínua e sem interrupções com tempos de resposta ultrarrápidos que ajudam a evitar a perda de sinais, reduzir atrasos e manter processos de alta produtividade operando com eficiência.

icon
Possibilite projetos escaláveis e com uso eficiente do espaço

Implemente controle discreto em ambientes com restrição de espaço, com uma pegada compacta de alta densidade que se integra facilmente ao seu processo sem comprometer o desempenho e a funcionalidade.

icon
Modular por design

Adapte-se rapidamente às mudanças de requisitos com uma ampla variedade de E/S e interfaces, todas baseadas em uma arquitetura modular que simplifica a implantação, a expansão e as atualizações.

icon
Otimize o custo de propriedade em toda a sua operação

Obtenha automação de nível industrial com um menor custo total, reduzindo o investimento inicial e as despesas operacionais de longo prazo.

DeltaV DCS Integration Architecture
Integração com DeltaV DCS

Integrando controle de alta velocidade, lógica ladder e engenharia modular ao sistema DeltaV por meio da implementação do PLC DeltaV com um EIOC.

Atualmente, os PLCs DeltaV podem ser integrados ao sistema de controle distribuído (DCS) DeltaV por meio de OPC UA, utilizando o cartão de E/S Ethernet (EIOC). O Module Type Package (MTP) pode ser utilizado opcionalmente para simplificar e acelerar o processo de integração.

Estudos de caso

Perguntas frequentes

Os PLCs da série 300 oferecem alto desempenho com processadores multinúcleo, ampla memória de trabalho e comunicações em velocidade gigabit, possibilitando o processamento rápido e confiável de dados até mesmo para as aplicações mais complexas. Eles foram projetados para automação de máquinas escalável e arquiteturas modulares altamente distribuídas, oferecendo suporte a controle em tempo real de alta velocidade e máxima disponibilidade operacional por meio de recursos de alta disponibilidade. Além disso, como toda a plataforma de PLCs é programada por meio de um único ambiente de configuração — o PAC Machine Edition (PME) — as equipes de engenharia podem padronizar seu fluxo de trabalho de desenvolvimento em toda a família de produtos, reduzindo a necessidade de treinamento e acelerando o tempo de implementação.

A série 300 oferece comunicações Ethernet baseadas em padrões abertos diretamente do controlador, juntamente com opções flexíveis de comunicação que tornam a integração com praticamente qualquer sistema simples e direta. No nível de campo, a conectividade PROFINET I/O possibilita interoperabilidade contínua entre uma ampla variedade de famílias de E/S e dispositivos de terceiros. Nos níveis de IHM e SCADA, o OPC UA proporciona troca de dados segura e baseada em padrões abertos. Para simplificar a implementação e o gerenciamento contínuo, a série 300 inclui gerenciamento de certificados integrado, eliminando a complexidade normalmente associada à proteção das conexões OPC UA.

Os PLCs da série 300 foram projetados com foco em segurança, contando com Módulos de Plataforma Confiável (TPM), firmware assinado digitalmente e criptografado, além da certificação Achilles Nível 2. As comunicações criptografadas são fornecidas por meio do OPC UA, e ferramentas seguras para atualização remota de firmware estão incluídas para manter os equipamentos atualizados com segurança.

Os controladores oferecem configuração, manutenção e operação simplificadas, com portas Ethernet e switches integrados, reduzindo a complexidade das aplicações e o tempo de instalação. Arquivos da aplicação e notas operacionais podem ser armazenados diretamente no controlador para acesso rápido.

Sim, a solução PROFINET da série 300 permite a substituição de dispositivos sem necessidade de reconfiguração, aumentando a disponibilidade operacional e reduzindo o esforço de manutenção.

É necessário utilizar o PME 10.0, que inclui suporte completo para programação dos PLCs da série 200. Para criar C-Blocks destinados ao uso com PLCs da série 200, os usuários devem baixar o C Programmer’s Toolkit for PACSystems v9.0.​

Você pode utilizar todos os módulos de E/S da série 200 com todos os PLCs da série 200. A única exceção em relação à funcionalidade completa é que o módulo mestre IO-Link (EP-5324) não suporta consultas online quando instalado no rack principal da série 200. No entanto, é possível configurar dispositivos IO-Link por meio da ferramenta usando outra interface IO-Link master, salvar o arquivo de configuração e armazená-lo nos dispositivos por meio dos PLCs da série 200.​

O PME 10.0 possui uma interface gráfica de configuração para os PLCs da série 200 com funcionalidade integrada para calcular onde são necessárias fontes de alimentação, além de destacar os IDs dos módulos em vermelho quando for necessário mais energia. O menu de opções da CPU permite calcular e inserir módulos.​

Não, não no momento.​

A 4ª porta não está operacional nos modelos CPE210-240. É por isso que não está rotulado e está permanentemente conectado. A porta destina-se a funcionalidades futuras na família de produtos PLCs da série 200.​