Maximize a eficiência operacional com soluções avançadas de gestão de alarmes
Capacite seus operadores com visibilidade superior em alarmes ativos, inibidos e alterados usando operações de alarme e aplicações analíticas perfeitamente integradas no DeltaV. Nossas soluções de alarme garantem uma resposta precisa e consistente do operador, fornecem proteção integrada contra excessos de alarmes e estabelecem a responsabilidade por alarmes alterados ou desativados. Com o DeltaV, você melhora a confiabilidade operacional e o controle, tornando cada ação do operador precisa e eficaz.
Explore as soluções
Escute nossos clientes
Filosofia de alarme
Um processo documentado que define os objetivos do sistema de alarme e rege o processo de trabalho e as normas para emissão de alarmes.
Avaliações de alarmes
Analise os dados do alarme e identifique as áreas de melhoria. Receba um relatório que forneça recomendações com base especificamente no desempenho do alarme do seu site.
Racionalização de alarmes
Projeto do sistema de alarme por meio do processo de racionalização de alarmes em que cada ponto do seu sistema de controle é revisado.
Implementação
Configuração do sistema de gestão de alarmes no local com seu pessoal ativamente envolvido na verificação e aprovação do projeto.
Treinamento de operadores
Treinamento que abrange os fundamentos da gestão de alarmes, o uso do software e a visão geral da configuração.
Perguntas frequentes
A gestão de alarmes DeltaV é uma solução avançada de gestão de alarmes dentro do sistema de controle distribuído (DCS) DeltaV que ajuda os operadores a monitorar, analisar e responder a alarmes do processo em tempo real. Ela fornece operações e análises de alarme integradas para melhorar a visibilidade de alarmes ativos, suprimidos e alterados, garantindo uma resposta consistente do operador.
A gestão de alarmes DeltaV melhora o desempenho operacional reduzindo o excesso de alarme, minimizando alarmes falsos e permitindo decisões mais rápidas e precisas para o operador. Ferramentas integradas de análise e visualização ajudam a identificar problemas do sistema de alarme e dão suporte à melhoria contínua, aumentando a confiabilidade e a eficiência da planta.
A racionalização de alarmes é o processo de revisar e validar cada alarme em um sistema de controle para garantir que seja necessário, efetivo e alinhado com as metas operacionais. É fundamental porque sistemas de alarme mal projetados podem levar a excesso de alarme, sobrecarga de operadores e aumento do risco à segurança e à produção.
A gestão de alarmes DeltaV suporta padrões reconhecidos globalmente, como ISA 18.2 e IEC 62682. Ela permite que as organizações implementem um ciclo de vida completo de gestão de alarmes, incluindo filosofia de alarme, racionalização, implementação, monitoramento e melhoria contínua.
Os excessos de alarme ocorrem quando muitos alarmes são acionados em um curto período, sobrecarregando os operadores e aumentando o risco de eventos críticos perdidos. O DeltaV fornece ferramentas integradas de supressão, filtragem e visualização de alarmes que ajudam os operadores a priorizar e responder de forma eficaz, reduzindo o impacto dos excessos de alarme.
O DeltaV melhora a resposta do operador fornecendo informações claras e contextuais de alarme e acesso a procedimentos de resposta de alarme predefinidos. Soluções como o DeltaV Alarm Help fornecem orientação imediata aos operadores, ajudando-os a responder de forma rápida e correta a condições anormais.