DeltaV™ Mimic

Melhore o desempenho e proteja as operações com soluções de gêmeo digital que viabilizam o treinamento de operadores e a realização de testes avançados em equipamentos e processos por meio de simulação dinâmica.

Now Available Mimic v6.LTS

Agora disponível: Mimic v6.LTS

Novos recursos permitem que os usuários do DeltaV Mimic promovam uma colaboração mais ampla em toda a empresa, contribuindo para melhores resultados nos negócios.

Simulação dinâmica, escalável e integrada de processo

O DeltaV Mimic fornece simulações precisas e em tempo real dos comportamentos da planta. Projetado para o usuário final ou integradores com experiência em automação de processos, não apenas especialistas em simulação, o Mimic integra-se de forma fácil e automática com seu sistema de controle off-line. Crie uma réplica digital de sua instalação para obter insights e oferecer valor em todo o ciclo de vida útil da sua instalação.

Covestro Modernizes Human Machine Interface (HMI) to DeltaV Live

A ERCO Worldwide economiza 20% em esforços de engenharia com simulação

Neste depoimento do cliente, David Dean, da ERCO Worldwide, destaca as vantagens da parceria de longa data com a Emerson e a recente colaboração com a AspenTech em um projeto que utiliza o DeltaV Mimic e o Aspen HYSYS. Ele enfatiza como essas alianças promovem a inovação e aumentam a rentabilidade na indústria química.

Produtos em destaque

O uso da simulação dinâmica no treinamento de operadores e na melhoria da automação reduz riscos e melhora o desempenho. O DeltaV Mimic atende às necessidades de plantas de processo ao longo do ciclo de vida útil das operações.

Mimic DeltaV Foundation

A simulação dinâmica do Mimic para os setores de processo oferece testes do sistema de controle, treinamento de operadores e manutenção contínua do sistema.

Media
Software de gestão de operações DeltaV

A simulação dinâmica multiuso traz benefícios ao ciclo de vida útil

Uma simulação é um investimento prático que todo gerente de operações deve fazer, independentemente do tamanho da planta ou do setor. A simulação dinâmica de processos reduz o risco e o custo de melhorar a operação e o controle da planta e apoia a qualificação da força de trabalho. O software de simulação do DeltaV Mimic agrega valor à execução de projetos de capital e à modernização de sistemas de controle, bem como ao desempenho da operação do ciclo de vida útil da planta. 

icon
Melhore o desempenho da planta

O Mimic simula os comportamentos da planta de modo preciso e em tempo real. Escolha a complexidade do modelo e dimensione-o conforme necessário ao longo do ciclo de vida útil da planta. A simulação dinâmica pode ser usada para testar novas ideias de projeto de controle para garantir que não ocorram efeitos adversos, além de treinar os operadores para lidar melhor com situações normais ou anormais.

icon
Minimize o tempo de inatividade não programado

O tempo de inatividade não programado pode ser resultante das reações incorretas dos operadores a situações ou dos erros desconhecidos nas configurações do sistema de controle. A simulação dinâmica oferece a possibilidade de testar novas alterações de engenharia antes do comissionamento e treinar os operadores na partida e parada do sistema, em situações anormais e em eventuais problemas na planta.

icon
Intensifique os procedimentos de segurança

Sem um profundo conhecimento do processo, os operadores não saberão como se adaptar e reagir em determinados eventos de segurança do processo. A simulação dinâmica permite reduzir o tempo, proporcionando aos operadores o aprendizado necessário para reagir corretamente a eventos anormais, um conhecimento que normalmente levaria anos de experiência para ser desenvolvido.

icon
Reduza os riscos do projeto

Os riscos do projeto envolvem programação reduzida, operadores despreparados e estratégia de controle não comprovada. Desenvolva a simulação dinâmica em paralelo com o desenvolvimento do sistema de controle para obter os benefícios antes do comissionamento. O Mimic oferece ferramentas integradas para automatizar e melhorar a qualidade dos testes e treinamentos.

Escute nossos clientes