AMS Device Manager

Visibilidade em toda a planta dos dados, da integridade e das análises fundamentais de dispositivos de campo inteligentes.

Simplifique a gestão de dispositivos inteligentes de campo com base em dados de diagnóstico em tempo real

O AMS Device Manager é o principal aplicativo de software para gerenciar habilmente dispositivos como instrumentos de medição, wireless e de análise, válvulas de controle e muito mais.

Make Informed Decisions Based On Real-Time Data

O AMS Device Manager altera a forma como as plantas gerenciam dispositivos de campo inteligentes

O AMS Device Manager permite a transformação digital ao fornecer um aplicativo que adota normas e protocolos abertos, proporcionando conectividade a uma ampla gama de dispositivos. Ele também oferece manutenção preditiva para reduzir paradas não programadas, aumentar a produtividade, melhorar a segurança e promover maior ROI.

 

Esse aplicativo exclusivo e flexível fornece acesso on-line em tempo real a diagnósticos e alertas inteligentes de instrumentos e válvulas, proporcionando uma visão das condições do dispositivo e informações para a resolução de problemas detectados. Com base em dados da condição em tempo real, o pessoal de operações e manutenção pode reagir rapidamente e tomar decisões bem fundamentadas.

Vídeos e notícias | AMS Device Manager

Simplifique a gestão de dispositivos com uma tecnologia baseada em padrões

O AMS Device Manager revoluciona a maneira como as plantas se comunicam com os dispositivos adicionando uma tecnologia emergente: a Integração de dispositivos de campo (FDI, em inglês). A FDI combina os benefícios da tecnologia EDDL e FDT/DTM, oferecendo um método padrão para a integração de dispositivos. A implementação da FDI do AMS Device Manager reduz a complexidade e simplifica a gestão de dispositivos, proporcionando economia e facilidade de uso para usuários finais e fabricantes de dispositivos.



Sobre a Integração de dispositivos de campo (FDI) no AMS Device Manager

Gerencie instrumentos on-line e off-line em qualquer lugar

Adicione até 30.000 dispositivos em um único banco de dados para todos os seus dispositivos inteligentes conectados a diferentes sistemas de host, incluindo dispositivos off-line configurados com um comunicador de campo, como o AMS Trex. Amplie os recursos de gestão de ativos fornecendo informações sobre a integridade do dispositivo e o status da calibração por meio de uma interface baseada em navegador, que permite acesso de qualquer estação na rede protegida.

Forneça dados estendidos de forma segura para aplicativos de nível empresarial

O AMS Device Manager integra-se a aplicativos de nível empresarial, como o AMS Optics, para fornecer visibilidade da integridade do instrumento. Ele é uma fonte confiável que fornece dados de dispositivos conectados a vários DCSs, PLCs ou sistemas de segurança por meio de protocolos industriais abertos, permitindo a análise de dados para melhorias de processo.

Reduza o custo com abordagem proativa de manutenção

Usando dados de referência e desempenho históricos, você pode analisar tendências para determinar quando será necessário fazer substituições ou manutenção. O AMS Device Manager apresenta gráficos para visualizar discrepâncias e ações recomendadas sobre como corrigir problemas.

Otimize os processos de trabalho de calibração

O AMS Device Manager apresenta suporte à definição de esquemas de teste de dispositivos, programação de calibração de dispositivos e gestão de dados de calibração do dispositivo. Elimine o uso de papel e os erros de documentação automatizando a documentação e reduzindo o trabalho desnecessário.

Histórias de clientes

Descubra por que o AMS Device Manager da Emerson é o principal aplicativo de software de gestão de dispositivos de campo inteligentes desde 1996 e é considerado confiável pelos principais fabricantes em todo o mundo.

Product image
ADVANCED DATA AGGREGATION

AMS Device Manager Data Server

As plants have evolved, they’ve adopted a wide range of analytics, historians, machine learning, and advanced modelling to exploit and benefit from historically underused or inaccessible datasets from around the plant. AMS Device Manager Data Server synergizes your intelligent field device data with your other systems – helping to evolve maintenance and scheduling activities, reduce complexity and democratize data.

 

​Product Data Sheet: AMS Device Manager Data Server

AMS Device Manager Data Server employs MQTT, a lightweight network protocol to send device data outside the control network – securely extending into Emerson and third-party destinations like plant historians, control systems, visualization applications, analytics, and more, including:​

  • ​Microsoft PowerBI​
  • AMS Optics​
  • Plantweb Insight​
  • AspenTech Inmation™


AMS Device Manager Data Server addresses manufacturers’
needs by removing data silos and increasing access to trustworthy, accurate and up-to-date device information. In doing so, AMS Device Manager Data Server enables organizations to do more with their existing software and device data, allowing for pursuit of higher ROI on initiatives related to intelligent field devices.


AMS Device Manager connects to thousands of systems and millions of devices globally - using standard protocols such as HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART® and PROFIBUS. AMS Device Manager Data Server allows users to extend the full potential of their intelligent field device data for advanced analysis and aggregation to advance digital transformation initiatives and synergize operational systems.


Easily publish previously stranded AMS Device Manager data to Emerson and third-party systems, empower digital transformation initiatives across the lifecycle of your plant, and break down information silos by employing a reliable, high performance data server for increased data usability.

Reduza o tempo de comissionamento do dispositivo com modelos de configuração e configuração em massa

Acelere as atividades de inicialização e comissionamento com a configuração de dispositivos em massa. Crie um modelo de configuração de dispositivo apenas uma vez e simplesmente aplique-o a dispositivos do mesmo tipo e valide as alterações usando relatórios de validação integrados. Configure automaticamente e valide dispositivos usando o AMS Device Manager para obter até 80% de redução de esforço. 

Reduza o tempo de comissionamento do dispositivo com modelos de configuração e configuração em massa
Asset Management with an Intuitive Approach to Drive Reliability

Portfólio AMS da Emerson: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade

O portfólio AMS da Emerson permite a visão da Emerson para Boundless Automation ao unificar dados, sistemas e pessoas em toda a empresa para alcançar melhorias em segurança, produção, confiabilidade, sustentabilidade e capacitação da mão de obra.

Catálogo: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade

 

O portfólio de Confiabilidade AMS ajuda engenheiros de confiabilidade, técnicos de manutenção, gerentes de operações, engenheiros de automação, especialistas em instrumentação, engenheiros de processo, especialistas em válvulas de controle, analistas de vibração e muitos outros a fazer seu trabalho de forma mais eficiente, do campo à oficina, à sala de reuniões e além.

 

Obtenha mais informações explorando a página da marca AMS.

Aplicativos SNAP-ON e opções avançadas

Os aplicativos SNAP-ON e as opções avançadas do AMS Device Manager são recomendados para obter informações aprimoradas e funcionalidades de diagnóstico para um dispositivo ou grupo de dispositivos. ​Para usuários existentes do AMS Device Manager, as opções avançadas e os aplicativos SNAP-ON oferecem uma maneira econômica de levar o dispositivo de campo, a válvula, a calibração e os programas de rede wireless ao próximo nível.

Ficha de dados do produto: aplicativos SNAP-ON™ do AMS Device Manager

 

 

O aplicativo AlertTrack SNAP-ON oferece visibilidade das condições dos dispositivos de campo e documentação sobre as mudanças de parâmetro. Agrupe vários dispositivos e defina parâmetros a serem escaneados ou documentados, ou analise tendências para identificar ativos com problemas. Encaminhe alertas para seu celular ou dispositivo móvel para obter notificações onde estiver sobre a integridade de dispositivos ou condições do processo. O aplicativo AlertTrack SNAP-ON ajuda a identificar as causas principais de um problema para que você possa corrigi-lo antes que o equipamento seja danificado.

O aplicativo AMS ValveLink SNAP-ON oferece a capacidade de trabalhar com os controladores digitais de válvula HART® e FOUNDATION™ fieldbus FIELDVUE™. Ele proporciona um ambiente de PC fácil de usar para diagnosticar as características operacionais dos controladores digitais de válvula das Séries DVC2000, DVC5000, DVC5000f, DVC6000, DVC6000f, DVC6200 e DVC6200f. 

O aplicativo AMS Wireless SNAP-ON fornece aos usuários uma capacidade maior para gerenciar suas redes wireless. Planeje suas redes e valide-as de acordo com as práticas de projeto recomendadas. Depois de instalar as redes wireless, você poderá ver a comunicação e o status por meio de gráficos, que permitem identificar locais com possíveis problemas com diagnósticos preditivos.

O aplicativo Calibration Assistant SNAP-ON faz uma interface com calibradores de documentação para gerenciar as calibrações de HART, Foundation fieldbus, WirelessHART® aprovados pela IEC e dispositivos convencionais. Ele permite agrupar facilmente seus dispositivos em esquemas de teste e rotas de calibração para máxima eficiência.

A versão SNAP-ON do DCMlink integra-se ao AMS Device Manager, que permite diagnosticar, configurar e monitorar os atuadores no mesmo ambiente que os outros ativos da Emerson na planta.

O ProofCheck™ oferece uma solução de teste abrangente e pronta para usar para sistemas instrumentados de segurança (SIS). O ProofCheck incorpora todos os elementos de teste SIS adequados em uma única solução, incluindo dispositivos de campo, fiação, condicionadores de sinal, lógica de segurança, lógica BPCS, resposta do elemento de controle final e dados inseridos manualmente. Todas as informações são capturadas em um banco de dados e exibidas em relatórios integrados.

O aplicativo Rosemount Engineering Assistant SNAP-ON permite realizar configurações ampliadas e funções de cálculo de teste em transmissores HART e Foundation fieldbus Rosemount® 3095 MultiVariable™, bem como transmissores HART Rosemount 3051S MultiVariable.

O aplicativo Meter Verification SNAP-ON oferece a capacidade de verificar e documentar o desempenho e as condições gerais dos medidores de vazão mássica Coriolis da Micro Motion® do conforto da sua sala de controle. Os testes de verificação do medidor podem ser programados com antecedência para que você seja proativo em seus esforços de manutenção.

O aplicativo QuickCheck SNAP-ON permite corrigir a saída de vários dispositivos para a verificação de bloqueio do sistema. O aplicativo QuickCheck SNAP-ON facilita a verificação rápida e fácil de vários dispositivos por vez. Você também pode salvar as etapas para executá-las com facilidade novamente.

A Emerson também integra aplicativos de terceiros, como o ValVue da Masoneilan, Valid da Smar e os aplicativos ValveAnalysis SNAP-ON da Flowserve. O AMS Device Manager apoia o compromisso da Emerson com a abertura e a integração dos seus ativos de planta.