Desempenho de geração de energia

Turbina a vapor

As turbinas a vapor são a espinha dorsal de muitos sistemas de geração de energia, e garantir seu desempenho ideal é fundamental para a eficiência e confiabilidade da planta. Do controle preciso ao diagnóstico preditivo, as tecnologias inovadoras ajudam os operadores a reduzir o tempo de inatividade, prolongar a vida útil dos ativos e atender às demandas energéticas em evolução com confiança.

Turbine in a coal-fired power plant. Horizontal format.
Melhorando a energia e a condição do ativo

Aumentar a confiabilidade e a eficiência das turbinas a vapor

Mantenha o tempo de atividade e a eficiência das turbinas com controle, monitoramento e proteção integrados

Manter o desempenho das turbinas a vapor requer um controle rigoroso sobre os parâmetros operacionais e a capacidade de detectar problemas antes que eles levem à falha. Com soluções avançadas para controle de turbinas, monitoramento de saúde e excitação de geradores, os operadores podem reduzir paralisações não planejadas, melhorar a segurança e cumprir as metas de desempenho em todos os ambientes de geração de energia.

Percepções de controle e condições em tempo real

Soluções em ação para turbinas a vapor

As aplicações modernas de turbinas se beneficiam de plataformas integradas que combinam controle, monitoramento de saúde e análise de dados. Esses sistemas fornecem advertências antecipadas, otimizam os pontos de ajuste e melhoram a tomada de decisões. Ao aproveitar tecnologias comprovadas em campo, os geradores de energia podem otimizar a manutenção, aumentar a disponibilidade de turbinas e melhorar a rentabilidade da planta.

Melhore o desempenho das turbinas com uma automação confiável

image

O acompanhamento de carga, muitas vezes, taxa dispositivos mecânicos em sua planta, incluindo a turbina. Os controles antigos de turbinas podem tornar-se cada vez mais imprecisos e levar a custos de manutenção mais altos e paralisações não planejadas. Os controles mecânicos e elétricos atualizados oferecem uma transição perfeita da automação OEM obsoleta e fornecem um sistema totalmente integrado para qualquer perfil operacional. 

Maximização da produção com controle avançado de turbinas

Perguntas frequentes (FAQs)

As turbinas a vapor desempenham um papel crítico em usinas a carvão e a gás, convertendo a energia térmica do vapor em energia mecânica para gerar eletricidade. Veja as perguntas mais frequentes para entender como as turbinas a vapor funcionam, como são mantidas e como as tecnologias da Emerson ajudam a melhorar desempenho, confiabilidade e controle de emissões.

Uma turbina a vapor é um dispositivo mecânico que converte vapor de alta pressão e alta temperatura, gerado pela combustão de carvão, gás natural ou outros combustíveis, em energia mecânica, que então é convertida em eletricidade por um gerador.

O vapor produzido em uma caldeira passa pelas lâminas da turbina, fazendo com que girem. Essa rotação aciona um gerador que produz eletricidade.

Os tipos mais comuns incluem turbinas de condensação, turbinas de contrapressão e turbinas com reaquecimento, dependendo da configuração da usina e dos requisitos de eficiência.

É possível melhorar a eficiência com etapas de reaquecimento, melhor projeto de lâminas, vedação aprimorada, sistemas de controle otimizados e programas de manutenção baseados em condição.

O monitoramento da vibração é realizado usando sensores e diagnósticos avançados que detectam desequilíbrio, desalinhamento ou desgaste em peças rotativas. As ferramentas de monitoramento preditivo da Emerson ajudam a evitar paradas não planejadas em usinas geradoras.

Estratégias de manutenção preventiva e preditiva, apoiadas por monitoramento de condição, análises de desempenho e tecnologia de gêmeo digital, garantem uma operação confiável.