Sistema de controle para turbinas a vapor

Aumente a confiabilidade, reduza a manutenção, melhore os diagnósticos e empregue um controle mais preciso em suas turbinas a vapor.

Com base no legado da Westinghouse em controle digital e tecnologia de turbinas, a Emerson traz mais de seis décadas de experiência global em sistemas de controle de turbinas. Nossos sistemas de controle de turbinas a vapor são reconhecidos mundialmente, com mais de 1.500 instalações que dão suporte a mais de 650 GW de capacidade de geração em cerca de 50 países. Nossa experiência interna em engenharia de turbinas a vapor inclui tanto novas instalações quanto aperfeiçoamentos pós-venda nos principais modelos, como Alstom/ABB, Toshiba, GE e Siemens/Westinghouse.

More Precise and Reliable Control Technology

Soluções comprovadas para controle de turbinas a vapor

Com recursos completos de engenharia e projeto em controles mecânicos, de excesso de velocidade, excitação e reguladores, combinados com algoritmos de análise de tensão do rotor e integração procedural avançada da Emerson, uma turbina a vapor pode iniciar e sincronizar automaticamente da maneira mais conveniente e confiável, com taxas de rampa aprimoradas.

Experiência em turbinas a vapor OEM

Steam Turbine Control Blue

A experiência da Emerson com turbinas a vapor Alstom/ABB inclui:

•    Soluções de aperfeiçoamento para qualquer sistema de controle antigo (por exemplo, Procontrol™  P13/14, Advant®, Unitrol®, Microrec, BlueLine®, P320, P400, ALSPA®, entre outros)
•    Adição de proteção eletrônica contra excesso de velocidade em conformidade com a API 670 5ª edição 
•    Controle de posicionamento da válvula aprimorado e redundante
•    Remoção de componentes eletrônicos intermediários (por exemplo, posicionadores de válvula, transmissores de posição da válvula, transmissores de temperatura) para maior confiabilidade

Aplicações de controle de turbinas a vapor

Estudos de caso e vídeos