Operações mais inteligentes e seguras em todo o ciclo de vida da mineração
As operações de mineração abrangem uma cadeia complexa de processos, desde a extração subterrânea até o processamento de superfície e descarte de resíduos. Manter a eficiência da produção, o tempo de atividade dos equipamentos e a conformidade ambiental requer tecnologias escalonáveis que fornecem insights em tempo real e controle preciso. Desde a medição de nível e de pressão até equipamentos autônomos e otimização de processos, as empresas de mineração podem superar os principais desafios maximizando a saída e garantindo condições mais seguras no site.
Soluções aplicadas em operações de mineração
O sucesso operacional na mineração depende de mais do que apenas extrair matérias-primas, trata-se de tornar cada etapa do processo mais produtiva, previsível e sustentável. Soluções desenvolvidas especificamente para concentração, lixiviação, extração e gerenciamento de resíduos suportam a tomada de decisão otimizada e melhor desempenho dos ativos. Explore como as tecnologias adaptadas para cada aplicação ajudam as equipes de mineração a atingir as metas de produção e as metas operacionais com mais eficiência.
Grupos de negócios em operações de mineração
Alcançar a excelência operacional em mineração requer colaboração entre vários domínios tecnológicos. Independentemente de você estar automatizando infraestruturas críticas, medindo variáveis de processo ou mantendo um controle seguro de suspensão de sólidos e resíduos, cada grupo de negócios traz um conhecimento especializado que melhora o desempenho da operação de mineração. Descubra como cada grupo contribui para operações mais seguras, produtivas e sustentáveis.