Melhoria do desempenho do processamento de minerais

Concentração de minério

A concentração de minério eficiente é essencial para maximizar a recuperação de minerais e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de água e energia. Com o controle avançado, medição precisa e tecnologias de vazão confiáveis, as operações podem aumentar a produtividade, manter a qualidade e melhorar a sustentabilidade em processos de trituração, moagem, flutuação e espessamento.

Ore concentration processes, including flotation, gravity separation, and magnetic separation, require precise control to achieve optimal performance.
Obtenha uma qualidade consistente e maior produtividade

Otimização dos processos de concentração de minério

Tecnologias avançadas para controle preciso e monitoramento de circuitos de concentração

Os processos de concentração de minério, incluindo flutuação, separação por gravidade e separação magnética, exigem um controle preciso para se obter o desempenho ideal. A implementação de instrumentação avançada de medição e sistemas de automação permite o monitoramento e ajustes em tempo real, gerando taxas de recuperação aprimoradas, uso reduzido de reagentes e maior eficiência operacional.

Otimização da trituração

Soluções de concentração de minério em ação

As operações de mineração dependem da estabilidade e do desempenho de seus sistemas de concentração de minério. A aplicação de automação e controle avançados, medição precisa de sólidos e tecnologia de válvula durável ajudam a manter a consistência, reduzir a variabilidade e melhorar a tomada de decisões operacionais.

Melhore a produtividade com o controle de moinhos avançado

image

Otimize as operações de trituração e moagem com sistemas de controle avançados que ajustam parâmetros em tempo real para maximizar o rendimento e a eficiência energética. O monitoramento contínuo ajuda a proteger equipamentos críticos ao detectar condições anormais antecipadamente, reduzir o desgaste e minimizar o tempo de inatividade não planejado, garantindo um desempenho consistente e uma vida útil estendida do ativo.

Soluções em toda a cadeia de valor

Grupos de negócios na concentração de minério

A experiência multifuncional permite soluções integradas e escaláveis em todos os estágios da concentração de minério. Desde sistemas de controle fundamentais a diagnóstico avançado e controle de vazão de precisão, cada grupo de negócios oferece tecnologias que ajuda a melhorar a produtividade e reduzir os riscos operacionais.

Suporte e recursos

Perguntas frequentes (FAQs)

Saiba mais sobre os principais aspectos da concentração de minério, incluindo otimização de processos, confiabilidade de equipamentos e melhorias de eficiência. Estas perguntas frequentes fornecem esclarecimentos sobre as práticas recomendadas e ajudam você a melhorar as taxas de recuperação, ao mesmo tempo, que minimiza os custos operacionais.

Os mineradores podem obter um melhor tempo de atividade implantando soluções de monitoramento de condições para moinhos de esfera e SAG e rolos de moagem de alta pressão.

Os mineradores podem aumentar sua produtividade e eficiência aplicando um controle avançado do processo em seus circuitos de moagem.

Controle quadrático integrado (IQC) é um método mais recente de controle de ciclo fechado que está sendo usado cada vez mais para aplicações de processamento de minério. O IQC pode ser aplicado em muitos processos, mas tem sido particularmente benéfico na otimização da flutuação.

Controle quadrático integrado (IQC) é um método mais recente de controle de ciclo fechado que está sendo usado cada vez mais para aplicações de processamento de minério. O IQC pode ser aplicado em muitos processos, mas talvez o maior benefício de sustentabilidade ocorra quando é usado para melhorar a operação de moinhos SAG, pois normalmente consomem quantidades consideráveis de energia.