Monitoramento da temperatura de moinhos SAG e de bolas

Moinhos SAG e de bolas são os equipamentos mais críticos no processo de M&M

Ball mill at a Copper Mine in Chile at dawn.

O monitoramento de temperatura wireless evita danos e paradas não planejadas

Quando o moinho é sobrecarregado com mais minerais do que pode moer, o consumo de energia aumenta e a temperatura nos polos também, e isso danificaria o motor e interromperia o moinho. O transmissor de temperatura wireless da Emerson permite o monitoramento on-line sem cabos, o que é necessário para esse equipamento rotativo. Um alarme notificará os operadores na sala de controle se a temperatura exceder a faixa de operação normal.