Melhoria da segurança e do desempenho abaixo do solo

Mineração subterrânea

A mineração subterrânea apresenta desafios únicos, desde condições extremas de trabalho e restrições de equipamentos a demandas complexas de energia e automação. Maximizar a produtividade e garantir a segurança dos trabalhadores nesses ambientes requer soluções confiáveis que proporcionam visibilidade, controle e precisão em todas as operações de mineração. As tecnologias escalonáveis podem ajudar a melhorar a tomada de decisões, prolongar a vida útil dos ativos e reduzir o risco de tempo de inatividade não planejado.

Underground mining depends on efficient coordination of mobile and fixed assets across crushing, hauling, ventilation, and dewatering systems
Automação e controle de mineração subterrânea

Operações otimizadas em condições exigentes

Melhore a confiabilidade dos ativos, o uso de energia e a segurança dos trabalhadores com tecnologias integradas

A mineração subterrânea depende da coordenação eficiente de ativos móveis e fixos em sistemas de trituração, transporte, ventilação e desidratação. As tecnologias inteligentes de automação e monitoramento fornecem informações em tempo real sobre o desempenho dos equipamentos, o uso de energia e as condições ambientais. Os sistemas de controle integrados permitem uma melhor tomada de decisão, oferecem suporte à manutenção preditiva e ajudam a garantir uma produção segura e contínua.

Tecnologias conectadas para ambientes subterrâneos

Soluções de mineração subterrânea em ação

As operações de mineração subterrânea dependem de controle e visibilidade confiáveis para manter a segurança e a produção. A automação inteligente e o monitoramento de condições permitem que os operadores acompanhem a integridade de ativos móveis, gerenciem circuitos de trituração complexos e automatizem a geração de energia em microrredes híbridas. Tecnologias flexíveis ajudam na adaptação a condições em mudança e no escalonamento com necessidades de negócios em constante evolução.

Melhore a disponibilidade de ativos críticos

image

Melhore a disponibilidade e a confiabilidade de equipamentos móveis monitorando continuamente a integridade de ativos críticos, como escavadeiras e recuperadores. Os dados em tempo real permitem a detecção antecipada de possíveis problemas, suportam a manutenção proativa e minimizam o tempo de inatividade não planejado, garantindo que sua frota móvel opere em máxima eficiência.

Explore a tecnologia por grupo de negócios

Grupos de negócios na mineração subterrânea

Cada etapa da mineração subterrânea, da extração e trituração à distribuição de energia e gerenciamento de água, exige tecnologias especializadas. Nossos grupos de negócios fornecem as ferramentas para monitorar, controlar e otimizar sistemas complexos em condições severas. Explore como as soluções integradas de cada grupo permitem operações subterrâneas seguras, eficientes e resilientes.

Suporte e recursos

Perguntas frequentes (FAQs)

Obtenha informações sobre questões comuns sobre operações de mineração subterrânea, incluindo protocolos de segurança, desempenho de equipamentos e estratégias de automação. Estas respostas podem ajudar a resolver as principais preocupações e apoiar a tomada de decisões informadas em ambientes desafiadores de mineração.

Usinas de manuseio de minas e minérios podem evitar falhas usando automação comprovada e tecnologia de borda.  Melhor conectividade e análise de dados levam imediatamente a um melhor tempo de atividade operacional e utilização de ativos. Assim como muitas grandes indústrias de processamento, as operações de mineração usam muitos instrumentos, válvulas, bombas e controles de motores. Com a instrumentação e Edge Computing correta, todos esses dispositivos podem transmitir informações valiosas de monitoramento da condição da máquina para um sistema de gestão de ativos de supervisão (AMS). Com instrumentos HART, módulos de E/S habilitados para HART e controladores e software de supervisão com capacidade de HART, esses dados de origem fluem diretamente para o software AMS. Os usuários podem garantir que as calibrações dos instrumentos estejam atualizadas, confirmar que instrumentos e válvulas estão saudáveis (não obstruídos ou com desgaste) e identificar proativamente problemas para que possam solicitar substituições e planejar desligamentos.

"Os controladores lógicos programáveis (PLCs) tradicionais normalmente formavam a plataforma de automação da tecnologia operacional (OT) de linha de frente usada em todas as operações de mineração. Esses dispositivos são comumente usados para controle em tempo real, mas apenas mais recentemente têm sido utilizados para implementar comunicações e análises IIoT de nível mais alto. Essa alteração é possibilitada por métodos aprimorados de computação de TI que estão se fundindo com plataformas OT, resultando em eficazes controladores de TI/OT localizados na capa Edge. Os dados disponíveis na Edge operacional agora podem ser facilmente acessados, processados e transmitidos, abrindo caminho para implementações de análise e otimização.

Novos sistemas podem ser projetados e construídos de forma nativa para aproveitar a automação Edge, e os sistemas atuais podem ser adaptados com controladores Edge instalados em paralelo com a automação existente para obter os dados mais importantes de hardware legado e dispositivos IIoT mais recentes.


Os dispositivos Edge podem ser implantados em várias aplicações de mineração para otimizar circuitos de fragmentação e otimização de energia de microrrede."

O monitoramento remoto ou monitoramento remoto de ativos é uma ferramenta crítica para mineração, pois os ativos de mineração estão geograficamente dispersos. Ele envolve a coleta de dados de ativos de mineração móveis que fornecem status e desempenho à distância.

O monitoramento de condições é uma ferramenta que avalia a integridade e a condição da máquina. Envolve vários tipos de aquisição de medição e fornece os detalhes de diagnóstico necessários para prever a falha da máquina. O monitoramento da condição pode ser aplicado a empilhadeiras recuperadoras, escavadeiras elétricas, trituradores, transportadores e vários outros tipos de máquinas.