Experiência no setor para melhorar a confiabilidade de suas máquinas mais críticas no local de mineração
As empresas de mineração estão sob crescente pressão para melhorar a eficácia geral dos equipamentos e fazer o melhor uso dos ativos existentes, exigindo monitoramento das condições para aumentar a confiabilidade. Quando implementados corretamente, esses tipos de soluções fornecem benefícios substanciais, com taxas de produção aumentadas de cinco a oito por cento, taxas de recuperação aumentadas de dois a cinco por cento e consumo energético reduzido de cinco a oito por cento.
Baixar soluções de confiabilidade para mineração, metais e minerais.
Áreas de oportunidade de monitoramento de condições para mineração, minerais e metais
Monitoramento de escavadeiras
Monitore seu mais complexo ativo para poços de minas: a escavadeira elétrica
O poço de mineração é um ambiente inerentemente perigoso. A interação diária entre o homem e as máquinas em movimento cria um ambiente de risco permanente. Somando-se a isso, um desligamento inesperado de uma escavadeira elétrica e o resultado é uma ameaça real tanto para a segurança da equipe quanto para as metas de produção. Tudo em uma escavadeira está sujeito a falhas, e eventualmente algo vai quebrar. O impacto dessa falha pode ser reduzido significativamente com o monitoramento das condições dos principais componentes da escavadeira, como: acionamentos de tração, guincho e oscilação. O AMS 6500 da Emerson tem um histórico comprovado de monitoramento de características únicas de vibração encontradas em equipamentos rotativos: os mesmos tipos encontrados em muitos tipos de ativos de extração de minério, inclusive a escavadeira elétrica.
Monitor de previsão para instalações auxiliares da planta AMS 6500
Um sistema versátil e escalável, que pode ser implantado em diversas configurações para realizar o monitoramento on-line de condições de acordo com as necessidades exatas para suas aplicações de alimentos e bebidas.
Machinery Health Analyzer AMS 2140
O Machinery Health Analyzer AMS 2140 leva os dados de vibração e faz medições de análise para níveis mais altos. Ele conta com coleta simultânea de dados de quatro canais mais fase e recursos exclusivos de detecção de picos, proporcionando a indicação mais precoce de degradação em mancais e caixas de engrenagens. Além de disponibilizar coleta de dados mais rápida no campo ou mais máquinas monitoradas, o AMS 2140 é projetado ergonomicamente para operação confortável e com uma só mão, o dia todo.
AMS Machinery Manager
O AMS Machinery Manager integra várias técnicas de manutenção preditiva com ferramentas de análise abrangentes para proporcionar uma avaliação fácil e precisa da vida útil das máquinas em diversos tipos de ativos mecânicos na sua instalação. As aplicações modulares de tecnologia integram fontes de diagnóstico e geração de relatórios a um banco de dados comum para a análise da vida útil das máquinas em toda a planta. As novas versões estão disponíveis sem custo para os clientes com o Guardian Support.
Fatos e números
39% das plantas planejam diminuir o tempo de inatividade não programado expandindo suas capacidades de monitoramento.
86% das plantas terceirizam algumas de suas operações de manutenção.
46% das plantas planejam diminuir o tempo de inatividade não programado evoluindo para estratégias de manutenção preditiva.