Isolamento de torneira e tubulação de resíduos
Estenda os intervalos de manutenção e garanta a proteção ambiental com as válvulas projetadas para operação sem problemas em locais remotos.
Maximize o tempo de atividade da fábrica com uma gestão confiável de resíduos
Os resíduos do moinho são abrasivos e causam desgaste severo nos componentes da tubulação à medida que são coletados e entregues para a instalação de armazenamento de resíduos (TSF). As aplicações envolvendo resíduos, com frequência, têm a lama com o teor mais elevado de sólidos, o maior volume de tubulação e podem concentrar uma ampla gama de pressões. O desempenho da válvula de isolamento e a amplitude da vida útil têm um impacto direto na produtividade da fábrica e nos custos operacionais.
Recursos sobre isolamento de tubulações de rejeitos e spigots
Alcance um gerenciamento de resíduos eficiente, confiável e sustentável.
Evite emperramento com a válvula guilhotina KGD da Clarkson da Emerson
Experimente desempenho incomparável com a válvula guilhotina SU10R da Clarkson
Consulte um especialista em isolamento de torneira e tubulação de resíduos
Produtos de isolamento de torneira e tubulação de resíduos recomendados
Os produtos a seguir podem fornecer corte de vazamento zero em meio a lama de alto teor de sólidos de alta pressão. Essas válvulas são projetadas para uma vida útil de ciclo estendida em meios abrasivos e reparo rápido no local para maximizar o tempo de atividade.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Estudos de caso sobre isolamento de tubulações de rejeitos e spigots
Conteúdos especializados sobre isolamento de tubulações de rejeitos e spigots
Perguntas frequentes de isolamento de torneira e tubulação de resíduos
“Rejeitos" são os materiais restantes após a separação da fração valiosa da fração sem valor econômico (ganga) de um minério. Os resíduos são um subproduto dos processos de extração usados na mineração para recuperar metais, minerais ou carvão.
A torneira é uma saída específica usada na distribuição de resíduos em uma instalação de armazenamento de resíduos (TSF), como uma barragem ou lago de resíduos. A função principal da torneira é descarregar a lama de resíduos na área designada de maneira controlada.
A seleção das válvulas apropriadas para tubulações de resíduos é crucial para garantir o desempenho, a durabilidade e a segurança ideais de que o sistema de tubulação de resíduos precisa.
Esse processo garante que os resíduos sejam gerenciados de forma controlada e previsível, minimizando os riscos para as pessoas, o meio ambiente e a infraestrutura.