Melhore a visibilidade e o controle no gerenciamento de resíduos
Aumente a segurança e reduza o impacto ambiental com monitoramento e controle avançados
O gerenciamento de resíduos requer insigths precisos e contínuos sobre a pressão, a vazão, o nível e a integridade dos equipamentos. Ao habilitar a coleta de dados e o controle em tempo real wireless, os operadores podem detectar de maneira proativa mudanças nas condições da barragem, garantir a vazão ideal da lama e manter os sistemas de bombeamento funcionando com eficiência. As tecnologias integradas ajudam a reduzir o risco de falhas, ao mesmo tempo que apoiam a conformidade com regulamentações cada vez mais rigorosas do setor.
Soluções de barragens de resíduos em ação
As condições nas instalações de resíduos podem mudar rapidamente. O monitoramento das taxas de vazão, de aumentos repentinos na pressão ou de anomalias da bomba à medida que ocorrem pode ajudar a mitigar os riscos de falha estrutural e tempo de inatividade não planejado. Com instrumentação wireless inteligente e monitoramento de condições, os operadores estão mais bem equipados para responder rapidamente, proteger os trabalhadores e o meio ambiente e garantir uma operação eficiente de ativos críticos.
Mantenha o transporte de lama seguro e confiável
Garanta o transporte seguro e eficiente da lama de mineração com tecnologias avançadas de monitoramento e controle de vazão. Ao otimizar a velocidade e a pressão da lama, você reduz o desgaste e os bloqueios em tubulações, minimiza o tempo de inatividade da manutenção e mantém o desempenho consistente do processo, protegendo tanto o equipamento quanto a continuidade da produção.
Grupos de negócios na barragem de resíduos
De redes de sensores em tempo real a plataformas de controle integradas e equipamentos de campo robustos, nossa experiência em disciplina cruzada oferece soluções confiáveis adaptadas para os desafios das operações de barragens de resíduos. Saiba como cada grupo de negócios contribui para o desempenho, a segurança e a conformidade do seu site.
Instrumentação de medição
Perguntas frequentes (FAQs)
Obtenha insights sobre tópicos importantes relacionados ao design da barragem de resíduos, monitoramento e mitigação de riscos. Estas perguntas frequentes ajudam a abordar a segurança, a conformidade regulatória e as práticas recomendadas operacionais para gerenciar de maneira efetiva as instalações de armazenamento de resíduos.
Resíduos requerem uma gestão eficaz simplesmente para fazer com que a operação funcione de maneira rentável. Embora seja improvável que o risco de resíduos afete o esforço real de mineração, uma barragem de rejeitos rompida pode destruir o valor da mina, bem como a reputação e a licença de operação de uma empresa. O monitoramento wireless da barragem de resíduos pode ajudar a gerenciar riscos e melhorar a segurança.
As válvulas desempenham um papel crítico no transporte e no desembolso dos resíduos. Como o resíduo é muito abrasivo e, muitas vezes, corrosivo, válvulas de lama usadas em linhas de resíduos devem ser capazes de suportar a mudança do teor sólido em lamas e permanecer em operação por longos períodos. Ao adicionar pressão, densidade e velocidade, o transporte de resíduos torna-se um ambiente difícil para uma válvula operar, e a localização remota de muitos lagos de resíduos significa que a confiabilidade e a baixa manutenção são extremamente críticas, uma vez que o acesso é inconveniente.
Os mineradores podem se beneficiar da implementação das soluções de monitoramento das condições para bombas de barragem de resíduos, a fim de melhorar a disponibilidade.