Proteção da tubulação de lama com monitoramento de erosão não intrusivo
Os riscos de erosão são inerentes às tubulações de lama devido às partículas abrasivas na vazão, que podem corroer as paredes dos tubos, particularmente nos cotovelos. Existe também a possibilidade de aumentar o desgaste nas bombas rotativas. O monitoramento contínuo de erosão da espessura ultrassônica ajuda a rastrear a espessura da parede do tubo, permite entender se há um afinamento significativo que poderia levar à perda de contenção, permitindo assim que as equipes operacionais gerenciem operações de acordo com a integridade conhecida das tubulações de lama, mitigando os riscos à saúde e segurança e paradas não planejadas. Essa tecnologia permite que os operadores avaliem a condição de tubulações de lama de forma eficaz e programem a manutenção de forma proativa, garantindo operações seguras e confiáveis.