APLICAÇÃO EM MINERAÇÃO

Isolamento do subfluxo de espessador

Gerencie lamas abrasivas e com conteúdo sólido elevado enquanto separa os resíduos da água recuperada.

Mine Thickener Underflow Application Map

Maximize a recuperação de água com isolamento confiável de subfluxo

Os espessadores são projetados para separar os sólidos processados para recirculação e reprocessamento, ou para distribuição para resíduos. Na unidade do espessador, a água valiosa é extraída da lama para reutilização em outras partes da operação de mineração. Os materiais sólidos restantes ficam concentrados para uma transferência mais eficiente para a instalação de armazenamento de resíduos (TSF).

Recursos de isolamento do subfluxo do espessador

Perguntas frequentes sobre o isolamento de subfluxo do espessador

Um espessador de mina separa os sólidos dos líquidos na lama, produzindo um subfluxo denso e um sobrefluxo claro. Essa é uma etapa crítica no gerenciamento de resíduos, recuperação de água e minimização do impacto ambiental. Resumindo: ele ajuda as operações a operar de forma mais limpa, inteligente e sustentável.

O isolamento do subfluxo do espessador não é simples. Os operadores enfrentam meios altamente abrasivos e sólidos, acúmulo de sedimentos que podem obstruir as válvulas e pressão intensa em aplicações de pasta e HDTT.

Espessadores são mais do que equipamentos do processo. Eles recuperam água para reutilização para reduzir a demanda de água doce e o volume de resíduos, minimizando os riscos ambientais e de armazenamento.

O isolamento de vazamento zero da linha de subfluxo do espessador é essencial para obter segurança durante a manutenção, controle preciso do processo e prevenção de danos ao equipamento a jusante em condições de distúrbio no processo.