Isolamento de linha de impulso de rejeitos de moinho de esferas
Maximize o tempo de atividade do moinho e reduza o uso de água com soluções de isolamento que funcionam nos rigores do processamento de rejeitos.
Moinhos de esfera mais produtivos com manuseio confiável de rejeitos
Depois de moer no moinho de esferas, fragmentos de minério permanecem, pois são muito grandes para passar pelo filtro para a próxima fase. Esses fragmentos, juntamente com matéria estranha que pode incluir esferas quebradas do moinho, são levados para a linha de rejeitos. As válvulas que isolam essas linhas devem fornecer corte de vazamento zero para evitar perda valiosa de água, ao mesmo tempo em que sejam robustas o suficiente para resistir a danos graves por impacto.
Recursos de rejeitos do moinho de esferas
Maximize o tempo de operação da usina e reduza o consumo de água no processamento mineral.
Melhore a produção com avanços inovadores em válvulas guilhotina
Otimize o isolamento de equipamentos para polpas com a válvula Clarkson KGA+ da Emerson
Consulte um especialista em rejeitos de moinho de esferas
Produtos recomendados para rejeitos do moinho de esferas
Os seguintes produtos podem fornecer um corte de vazamento zero das linhas de rejeitos do moinho de esferas. Eles também foram projetados para resistir a danos de impactos fortes e estender o tempo de atividade do seu moinho.
Loading...
Loading...
Casos de estudo de rejeitos de moinho de esferas
Insights de especialistas em rejeitos de moinho de esferas
Perguntas frequentes de rejeitos de moinho de esferas
Uma válvula na linha de rejeitos de moinho de esferas é responsável por isolar a linha enquanto fragmentos de minério superdimensionados são coletados quando são rejeitados pelo moinho. Isso permite que o moinho continue operando de maneira eficiente mantendo níveis suficientes de água.
As válvulas deste serviço devem suportar lamas altamente abrasivas, ciclos frequentes, risco de atolamento e danos por impacto de grandes fragmentos e matéria estranha, como esferas quebradas. Elas também precisam manter um fechamento estanque sob condições de alta pressão e suportar desgaste significativo ao longo do tempo.
Ao permitir o isolamento de vazamento zero da linha de rejeitos, essas válvulas ajudam a manter o desempenho consistente do moinho, reduzem o tempo de inatividade não planejado e minimizam a perda de água.
O isolamento é essencial para a operação eficiente do moinho de esferas, o manuseio eficaz de rejeitos e roteamento para a nova moagem, bem como para evitar a perda de água valiosa.