O que é uma válvula de três vias?
É um tipo de válvula globo que possui três conexões de tubos para proporcionar serviços gerais de convergência (mistura de vazão) ou divergência (separação de vazão). As variações incluem designs de gaiola, porta ou haste, selecionados para serviços sob alta temperatura, e as conexões de extremidades podem ser especificadas para que se adaptem à maioria dos esquemas de tubulação.
A escolha do atuador requer uma análise cuidadosa, principalmente para construções com um obturador de válvula não balanceado.