O que é uma válvula esférica segmentada?
A válvula esférica segmentada é semelhante à válvula esférica convencional, porém, com um segmento com entalhe em V com contorno na esfera. Essa válvula de controle possui boa rangeabilidade, controle e capacidade de fechamento. A esfera com entalhe em V oferece um cisalhamento positivo e produz uma vazão característica de vazão inerente de igual porcentagem. Oferece controle de vazão de alta capacidade sem obstrução. A esfera com entalhe em V foi contornada especialmente para maximizar a capacidade e aumentar a vida útil do selo e a integridade do fechamento.
Como as válvulas esféricas segmentadas funcionam
Aplicações comuns
Os corpos de válvulas de controle esféricas com entalhe em V são adequados para controlar fluidos corrosivos ou viscosos, celulose ou outras lamas que contenham sólidos ou fibras em suspensão. A indústria de papel, as plantas químicas, as plantas de tratamento de esgoto, a indústria de energia e as refinarias de petróleo usam esses designs de válvulas.