Válvulas de controle de globo

As válvulas globo da Fisher oferecem ampla versatilidade de processo e atendem às necessidades da sua aplicação, abrangendo operações grandes e pequenas, quentes e frias, gerais e críticas.

C011 - Globe Valve - X1412

O que é uma válvula de globo?

Uma válvula globo reguladora usa movimentos lineares para mover um componente de fechamento para dentro e para fora de uma superfície da sede. Seu corpo se distingue por uma cavidade em forma de globo ao redor da região da porta e as válvulas são projetadas para regular a vazão do processo quando usadas com um conjunto de atuadores. Muitos corpos de válvula de sede simples usam construção em estilo gaiola ou retentor para reter o anel da sede, guiar o obturador da válvula e fornecer um meio para estabelecer características específicas de vazão da válvula. Os corpos de válvula de sede única de estilo gaiola ou retentor também podem ser facilmente modificados ao trocar peças dos internos para alterar a característica de vazão ou fornecer uma capacidade de vazão reduzida, atenuação do ruído, ou redução/eliminação da cavitação.

Como funciona?

C028 - Globe Valves -  Common Application - 1073

Aplicações comuns

As válvulas de globo estão disponíveis em diversos tamanhos (NPS 1/2 a 36) e oferecem alto desempenho e confiabilidade aos usuários. Podem solucionar uma série de necessidades de aplicações que vão desde grandes a pequenas, quentes a frias, gerais a severas.

 

Os castelos estão disponíveis em diferentes estilos para se adaptar às distintas temperaturas da aplicação. Inclui principalmente castelos padrão e castelos de extensão opcional, que podem ser usados para proteger materiais de empanque quando a válvula é usada em aplicações extremamente quentes ou frias.

 

Também há configurações de empanque especiais para aplicações que exigem o sistema de empanque para mantenha as concentrações de emissões fugitivas sob as normas ambientais.

 

Algumas das aplicações mais comuns das válvulas globo incluem os sistemas de resfriamento de água, sistemas de óleo combustível, sistemas de alimentação de água ou de produtos químicos, drenos e ventiladores de vapor superaquecido e caldeiras, e sistemas de óleo lubrificante para turbinas.