Condicionamento de vapor e dessuperaquecimento

Melhore a eficiência térmica e proteja os equipamentos a jusante com válvulas de condicionamento de vapor e dessuperaquecedores Fisher™ e Sempell™.

Fisher and Sempell steam conditioning desuperheating products

O que é condicionamento e dessuperaquecimento de vapor?

Um dessuperaquecedor injeta uma quantidade controlada e predeterminada de água na vazão de vapor, reduzindo sua temperatura. Para que isso ocorra de maneira eficaz, o dessuperaquecedor deve ser projetado e selecionado corretamente para a aplicação. Apesar da aparente simplicidade no design, o dessuperaquecedor deve integrar uma ampla gama de variáveis térmicas e de vazão dinâmicas complexas para ser eficiente. As válvulas de condicionamento de vapor controlam a pressão e a temperatura do vapor ao combinar as duas funções com uma unidade de controle integral. Essas válvulas atendem à necessidade de melhorar o controle das condições de vapor resultantes dos elevados custos de energia e rigorosa operação da planta. As válvulas de condicionamento de vapor também fornecem melhor controle de temperatura, redução de ruídos aprimorada e exigem menores restrições de tubulação e instalação do que um dessuperaquecedor equivalente.

Como funciona?

C028 - Common Applications X0165

Aplicações comuns

Geração de energia

Competir no atual mercado de energia exige forte ênfase na capacidade de utilizar múltiplas estratégias. Aumento da operação cíclica, início/parada diária e taxas de elevação mais rápidas usadas para garantir a operação de carga completa nos horários de pico diários para maximizar o lucro e possibilitar a disponibilidade da planta.

 

Indústrias petroquímicas e de hidrocarboneto

Em um ambiente de planta de processo, a temperatura é controlada de várias formas. As mais comuns de controlar a temperatura envolvem o uso de trocadores de calor e vapor de processo. O vapor de processo deve ser condicionado até um ponto próximo à saturação, em que é transformado em um meio mais eficiente para transferir calor. O equipamento selecionado de forma correta garante a confiabilidade, a lucratividade e a disponibilidade ideal da planta.

Vídeos de condicionamento e dessuperaquecimento de vapor

video-media
Webinar: Desuperheating Basics - Fisher Technology Quick Talks