Válvulas borboleta de alto desempenho

As válvulas borboleta de alto desempenho são usadas em aplicações de modulação e isolamento que exigem altas capacidades de vazão e dimensões compactas de instalação.

Fisher 8590 High Performance Butterfly Valve

O que são as válvulas borboleta de alto desempenho?

As válvulas borboleta são um tipo de válvula rotativa que usa um disco de rotação para controlar a vazão em um tubo. O disco geralmente pode ser operado a 90° e oferece uma vazão linear. Para aplicações de controle modulante e isolamento positivo, um tipo de válvula borboleta é agora o padrão da indústria: válvulas borboleta de alto desempenho (HPBVs) ou válvulas bi-excêntricas. Suas vantagens incluem um caminho de vazão de trecho reto, capacidade muito alta e a capacidade de passar sólidos e meios viscosos.

Como funcionam as válvulas borboleta de alto desempenho?

Fallback image

Aplicações comuns

As válvulas borboleta de controle de alto desempenho são destinadas para aplicações de serviço geral que não exigem controle modulante de precisão.

 

São usadas geralmente em aplicações que exigem grandes dimensões e alta temperatura devido ao menor custo em relação a outros estilos de válvulas de controle. É preciso cuidado para dimensionar e aplicar esse estilo de válvula, a fim de eliminar problemas de controle associados a alterações na carga do processo. Funcionam muito bem em aplicações de carga de processo constante. Os projetos que usam contorno caracterizado podem expandir a faixa de controle até a de uma válvula esférica segmentada.

 

Os estilos de conexão final disponíveis incluem wafer, engaxetados e de flange duplo.