Válvulas de controle para serviço severo

A variedade de válvulas de controle para serviço severo da Fisher™ otimiza o desempenho do processo em qualquer aplicação.

O que é uma válvula de controle para serviços severos?

As válvulas de controle para serviços severos são usadas nas instalações mais difíceis na sua planta de processo. Essas instalações geralmente envolvem meios cavitantes, erosivos, corrosivos, ruidosos, de alta pressão, de alta temperatura, com alta queda de pressão ou de alta velocidade. Para maximizar a longevidade nessas condições severas, as válvulas de controle para serviços severos utilizam, geralmente, materiais extremamente rígidos, que suportam temperatura e pressão extremas, possuem corpos com caminhos de vazão especiais e com capacidades altas, além de gaiolas com passagens de vazão exclusivas. Uma válvula para serviços severos pode ou não ser uma válvula para serviços críticos, que são essenciais para o funcionamento da planta.

Severe Service Control Valves

Abrangência do portfólio

A abrangência e a profundidade das soluções de válvulas de controle da Emerson atendem às suas necessidades de válvulas de serviço severo.

Severe Service
Fallback image

Vai, resolver. Go Boldly™

Transforme a forma como interage com sua frota de válvulas usando esses produtos que resolvem seus desafios de aplicação mais difíceis.

Produtos de serviço severo da Fisher™ em destaque

INTERNO DE VÁLVULA DE GLOBO ANTIRRUÍDO

Interno Fisher™ Whisper™ NXG

Benefícios de redução de ruído, com capacidade máxima.

Media

Transformando a maneira como as válvulas interagem com o mundo

A Emerson tem uma série de novas soluções inovadoras que estão transformando a forma como as válvulas instaladas em aplicações industriais interagem com usuários finais em todo o mundo. As soluções são agrupadas nas quatro áreas principais.

Aplicações de serviço severo

Condensate Recirculation

Ao final de um ciclo de ativação de vapor, a água é condensada novamente para a forma líquida. Em seguida, uma bomba centrífuga move essa água através dos aquecedores para outra passagem pela caldeira. Todas as bombas centrífugas têm uma vazão mínima através da bomba, para evitar o superaquecimento e a cavitação. A válvula controla a vazão do bypass desde a saída da bomba devolvendo-a a algum ponto de pressão inferior, e esta vazão do bypass é a que evita o superaquecimento e a cavitação. É necessário selecionar a válvula para evitar ou suportar a cavitação.


As caldeiras industriais de geração de vapor e as caldeiras comerciais de alimentação elétrica precisam ser enchidas com água até um nível necessário, e este deve ser mantido durante o disparo ou aquecimento para poder gerar vapor.  A vazão da água necessária antes da geração de vapor é controlada por uma válvula de partida. Encher a caldeira, manter o nível de água durante a partida e transferir o controle de carga para o regulador principal de abastecimento são funções da válvula de controle de partida. As condições iniciais exigirão da válvula de partida um controle de cavitação e boa vazão sobre uma ampla faixa de condições de vazão e pressão.


As bombas de abastecimento de água aplicam alta energia à água que é remetida à caldeira, na forma de vazão e de pressão. Bombas centrífugas exigem uma vazão mínima para manter um funcionamento estável e evitar cavitação interna. Quando as condições do sistema limitam a vazão abaixo do mínimo da bomba, uma válvula de controle permite uma vazão do desvio desde a saída da bomba devolvendo-a ao sistema ao caudal ascendente da bomba. Alcança-se a vazão do sistema e mantém-se o funcionamento da bomba. É necessário selecionar uma válvula que controle quedas de pressão (por exemplo, 6000 psid) e que evite a cavitação.


A transferência de calor dentro de uma caldeira é afetada pelos produtos da combustão aderidos à superfície dela. Os sopradores de fuligem usam o vapor do sistema para remover esse material das superfícies e, assim, manter a eficiência da caldeira. Estas válvulas pegam as fontes principais de vapor e reduzem a pressão, ao mesmo tempo em que controlam a vazão a fim de realizar a tarefa principal sem criar ruído e vibrações prejudiciais.


Durante as condições de partida, parada programada e emergências, o vapor que normalmente é enviado às turbinas é desviado para estas válvulas em direção ao condensador ou à atmosfera. Isso permite que o fornecimento de energia das turbinas seja restringido e o vapor reciclado. A válvula deve reduzir ruído, fornecer alta capacidade de vazão e queda de pressão, além de ser adequada a grandes diferenças de temperatura.


Esta válvula recicla a vazão por meio da bomba de etanol primária, quando necessário, para evitar a cavitação. É usada principalmente em comissionamentos e partidas, quando a unidade é levada à sua capacidade total. Os ajustes anticavitação são quase sempre necessários devido à elevada queda de pressão através da bomba principal. Também podem ser necessários microajustes, conforme as necessidades de baixa vazão.


Esta válvula é uma saída de alta pressão para a válvula do queimador, que é operada em condições de emergência. Se a pressão no separador ficar acima do ponto de controle, será aliviada para proteger o separador. Estas válvulas estão sujeitas a quedas de pressão muito altas, resultando em altos níveis de ruído aerodinâmico. As válvulas de globo com ajustes atenuadores geralmente são necessárias para diminuir o ruído e a possível vibração.

Perguntas frequentes

As válvulas de controle para serviço severo são usadas nas instalações mais difíceis na sua planta de processo. Essas aplicações geralmente incluem cavitação, expansão de vapor, gás, erosão, corrosão, alto ruído e vibrações, todas as quais têm o potencial de causar danos à válvula e/ou sistema se não forem tratadas corretamente.

A Emerson projeta válvulas de controle para serviços severos por meio de ampla modelagem de vazão, cálculos de estresse e análise de material, juntamente com testes de ruído e confiabilidade, tudo dentro de seu laboratório de vazão de última geração.

Uma válvula de controle para serviços severos é projetada para lidar com os ambientes de processo mais pesados, a fim de evitar grandes perturbações ou reduções na eficiência da planta.