Compreendendo o ruído das válvulas de controle
Válvulas que controlam líquidos e gases com alta queda de pressão podem colaborar substancialmente com o nível de ruído ambiente. O ruído pode ser gerado de três maneiras básicas: pela vibração mecânica dos componentes da válvula, pela vazão turbulenta de gás (ruído aerodinâmico) ou pela cavitação de vazão de líquido (ruído hidrodinâmico). Se o ruído da válvula de controle não for tratado, ele poderá causar problemas de controle do processo, acarretar riscos à segurança dos funcionários ou exigir reparos dispendiosos em válvulas, tubulações, outros instrumentos e equipamentos adjacentes.
Interno Fisher™ Whisper™ NXG
O Fisher Whisper NXG trim para válvulas de controle globo permite o uso de válvulas menores onde anteriormente a capacidade era limitadora, sem diminuição da redução de ruído, oferecendo 20% mais capacidade de vazão em comparação ao que há no mercado.
Interno Fisher™ Whisper™ NXV
As válvulas de controle da série Vee-Ball (V150, V200 e V300) da Fisher com acabamento Whisper NXV combinam a eficiência de uma válvula rotativa com a capacidade de atenuação acústica da tecnologia Whisper para fornecer melhor desempenho em aplicações em que o ruído aerodinâmico é uma preocupação.
Recursos
Princípios do ruído em válvulas de controle
Controle de ruído
As duas abordagens básicas para controlar o ruído das válvulas são o tratamento da fonte e o tratamento do caminho. O tratamento da fonte evita ruídos excessivos que seriam gerados dentro da válvula de controle, enquanto o tratamento do caminho reduz o ruído após sua geração.
As fontes de tratamento mais comuns são internos da válvula de controle de atenuação de ruído, difusores em linha e difusores de ar que minimizam a turbulência. Os tratamentos de caminho típicos incluem aumentar a espessura da tubulação, adicionar isolamento acústico ou térmico ou adicionar silenciadores de tubos em linha.
Como reduzir o ruído das válvulas de controle?
Dimensionamento adequado da válvula
O dimensionamento adequado da válvula é essencial para controlar seu ruído. Uma válvula com tamanho inadequado pode causar problemas de ruído. A Emerson tem técnicas padronizadas de dimensionamento e critérios de seleção de válvulas, levando em conta os fatores que contribuem para o ruído dessas peças, para que você tenha certeza de que nossos produtos funcionarão na sua planta conforme o anunciado.