Entenda a cavitação em válvulas de controle
A cavitação é a formação e a implosão de bolhas de vapor (cavidades) nas correntes de vazão líquida, causada por mudanças de pressão e velocidade. Há quatro efeitos principais e negativos da cavitação descontrolada em válvulas de controle: ruído alto, vibração excessiva, dano material e deterioração da eficácia de vazão. O dano físico ao interno da válvula é geralmente caracterizado por uma aparência esburacada e áspera.
Princípios da cavitação em válvulas de controle
Definição
A cavitação nas válvulas de controle ocorre somente com líquidos, ou seja, gases não cavitam.
As bolhas de vapor se formam se a pressão do líquido cair e ficar quase no nível da pressão do vapor enquanto o líquido estiver passando pela válvula de controle. As bolhas podem colapsar ou implodir repentinamente à medida que a pressão aumenta a jusante, produzindo cavitação.
A cavitação é um dos resultados da vazão estrangulada. É o ponto em que aumentar a queda de pressão mantendo uma pressão de entrada constante não gera mais aumento na vazão.
Recursos
Vídeos sobre cavitação