Válvulas de controle anti-surge do compressor

Proteção contra surge do compressor e melhoria da estabilidade com os conjuntos otimizados de válvulas anti-surge da Fisher™.

Compressor Anti-Surge Control Valve

O que causa o surto de um compressor?

O surto é definido como o ponto de operação no qual a capacidade máxima de pressão do compressor centrífugo e os limites mínimos de vazão são atingidos. Quando a pressão no plenum atrás do compressor é maior que a pressão de saída do compressor, o fluido tende a reverter ou até mesmo fluir de volta para o compressor. Como consequência, a pressão no plenum diminuirá, a pressão de entrada aumentará e o fluxo reverterá novamente. Como resultado, o compressor perderá a capacidade de manter a pressão máxima quando ocorrer um surto e todo o sistema se tornará instável. O surto também pode fazer com que o compressor superaqueça até o ponto em que a temperatura máxima permitida da unidade for excedida ou cause danos ao mancal de encosto devido ao rotor se deslocando para frente e para trás do lado ativo para o inativo.​​​​​​​

Vantagens das válvulas de controle antissurto

C016 - X0222 ANTISURGE SYSTEM SCHEMATIC-01

Visão geral

Essas válvulas detectam quando um estágio de compressão do processo está próximo do surto e, logo, tomam medidas para reverter o movimento do ponto de operação em direção à linha de surto. Isso diminui a pressão do plenum e aumenta a vazão através do compressor, resultando em condições estáveis de trabalho. Isso normalmente é realizado abrindo uma válvula de controle em uma linha de recirculação, devolvendo o gás de descarga para a entrada do compressor por meio de um resfriador de sucção. O aumento resultante da vazão volumétrica de entrada do compressor afasta o ponto de operação do surto.

 

Esses conjuntos normalmente são compostos por uma válvula de controle, um atuador, um controlador de válvula digital e outros acessórios, como amplificadores de volume.

Vídeo

video-media
Fisher™ Anti-Surge Valve in Action: Operations & Testing