Fallback image
Product Image

Intensificador de volume SS-263 Fisher™

O intensificador de volume SS-263 é utilizado exclusivamente nos pacotes de válvulas digitais otimizadas (ODVs) Fisher. Ele amplia o sinal de saída do controlador digital de válvula FIELDVUE™ para aumentar o tempo de ação dos atuadores pneumáticos. Fornece uma saída de volume alto para os tempos de ação rápidos ao responder a grandes mudanças do sinal de entrada ou uma saída de volume baixo, simples e estável ao responder a pequenas mudanças do sinal de entrada. Isso permite o controle estável e preciso do acelerador, que costuma ser necessário durante a partida ou o comissionamento do equipamento de controle do processo.

Principais características

  • Resposta rápida: O SS-263 fornece uma saída de volume alto para os tempos de ação rápidos ao responder a grandes mudanças do sinal de entrada e a uma saída de volume baixo ao responder a pequenas mudanças na entrada.
  • Alta capacidade: Capacidades de vazão quase três vezes maiores do que o resultado do intensificador 2625, quando for necessário usar menos conexões, tubulações e unidades.
  • Atenuação de ruído: A exaustão é transferida por passagens projetadas para reduzir a quantidade de ruído ambiente gerada.
  • Resposta ajustável: A restrição total do bypass permite que o intensificador seja adapt_BRado com facilidade e prontidão para operar em alterações pequenas ou grandes no sinal de entrada.
  • Conexões auxiliares da alimentação: O fornecimento de ar já se encontra disponível por meio de duas conexões 1/4 Npt_BR que são integradas em ambas as extremidades da unidade para utilizá-la com uma válvula de trip 377 Fisher ou outro acessório.
  • Conexão três em um: Esta conexão especial pode fornecer qualquer uma das seguintes conexões, se necessário: conexão de diagnóstico 1/4 Npt_BR para testes simples, conexão do conjunto do bypass de atuador 1/4 Npt_BR para uso em atuadores com um volante e uma conexão 3/4 Npt_BR
  • Construção de encaixe fácil: A exaustão de encaixe fácil e as válvulas de alimentação proporcionam vedação estanque para reduzir o consumo desnecessário de ar e reforçar o modo de falha na perda de ar na planta.
  • Montagem robusta: A montagem do atuador tipo flangeado oferece facilidade na manutenção, simplicidade na tubulação, firmeza e resistência a vibrações intensas.