Atuadores de pistão Fisher™ série 685
Principais características
- Pressão máxima de até 354 kN (79.000 lbf) podem ser produzidos, dependendo da construção.
- Dependendo do tamanho, cursos de até 610 mm (24 pol.) estão disponíveis.
- A construção de dupla ação permite posicionamento rígido e preciso.
- Um volante de montagem lateral está disponível para todos os tamanhos, exceto o tamanho 28, que usa uma bomba hidráulica para controle de substituição manual.
- Construções de molas de inclinação interna estão disponíveis para aplicações que exigem um modo de falha mecânica.
- Vedações de pistão de baixo atrito e revestimentos de cilindro reduzem o atrito e o desgaste do deslizamento.