Fallback image
Product Image

Válvulas angulares fabricadas FB Fisher™

As válvulas angulares fabricadas FB Fisher são usadas com fluidos comprimíveis em aplicações especiais que exigem capacidade máxima de atenuação de ruído e alta capacidade. Aplicações típicas incluem válvulas de redução de vapor principais e válvulas bypass do compressor. As válvulas FB são também comumente usadas para aplicações de gás ácido em instalações de processamento de gás e petroquímicas.

Principais características

  • As gaiolas Whisper Trim™ III ou WhisperFlo™ usadas em válvulas FBD ou FBT podem reduzir o ruído produzido por taxas de vazão altas e grandes quedas de pressão.
  • A nova geração de ruído da válvula é significativamente reduzida reduzindo-se a velocidade da vazão de saída com um design de saída expandida.
  • O design elimina problemas de juntas causados pela expansão e contração térmicas de peças longas, como o conjunto da gaiola.
  • As opções do sistema de embalagem ENVIRO-SEAL™ ou HIGH-SEAL estão disponíveis. Esses sistemas de embalagem fornecem excelente vedação, orientação e transmissão de força de carregamento.
  • Um anel de vedação acionado por mola com anéis antiextrusão PEEK está disponível em válvulas FBT para fechamento Classe V até 316 °C (600 °F). A vedação do orifício está disponível em válvulas FBD para fechamento Classe V acima de 316 °C (600 °F).