Fallback image
Product Image

Interno de atenuação de ruído aerodinâmico Fisher™ WhisperFlo™

O interno Fisher WhisperFlo representa soluções de última geração para aplicações que exigem atenuação de ruído. As válvulas de controle com interno WhisperFlo oferecem atenuação adicional para ruído aerodinâmico em aplicações de vapor ou gás muito exigentes com quedas de pressão alta. Uma gaiola WhisperFlo com um corpo de válvula corretamente dimensionado é projetada para reduzir o nível de ruído até -40 dBA. Para aplicações especiais, uma atenuação de -50 dBA pode ser atingida

Principais características

  • O uso do interno WhisperFlo oferece excelente atenuação de ruído para aplicações muito exigentes. Ele deve ser considerado para as aplicações que as soluções mais convencionais não podem alcançar.
  • O interno de mudança rápida permite uma inspeção rápida e fácil da gaiola sem retirar o corpo da válvula da linha. O interno WhisperFlo é intercambiável com o interno da válvula de controle padrão.
  • Materiais temperados ou uma construção de superfície de desgaste exclusiva são padrão para fornecer uma excelente resistência a desgastes. O caminho de vazão tridimensional, o estágio de pressão e formas de passagens especiais são combinados com exclusividade para equalizar a dissipação de energia.
  • O interno WhisperFlo possui capacidade maior em trajetos de válvulas convencionais e tamanhos de porta do que designs de caminhos tortuosos.
  • Os tamanhos de porta padronizados fornecem a capacidade de reequipar as válvulas existentes.