Compreendendo o flashing em válvulas de controle
O fenômeno flashing ocorre quando um líquido flui por uma válvula de controle e vaporiza, permanecendo um vapor. O flashing possui certas características em comum com a vazão estrangulada e a cavitação, na qual o processo inicia com a vaporização do líquido na região da vena contracta. Para que uma aplicação de válvula de controle seja considerada uma aplicação com flashing, a pressão a jusante deve ser inferior à pressão de vapor (P2 < PV). O flashing é um problema porque limita a vazão através da válvula de controle e a mistura de líquido e vapor é altamente corrosiva. A erosão metálica causada pelo flashing tem aparência lisa e brilhante. Dado que a válvula não pode evitar o flashing, é melhor selecionar uma válvula com geometria e materiais adequados para evitar ou minimizar os danos.
Produtos em destaque
Princípios do flashing em válvulas de controle
Potencial de danos
O fenômeno flashing é um resultado direto das condições da aplicação e das propriedades do fluido. Ou seja, não há maneira de uma válvula de controle evitar o flashing. Dado que a válvula não pode evitar o flashing, a melhor solução é selecionar uma válvula com geometria e materiais adequados para evitar ou minimizar os danos.
Não há coeficiente de erosão, normas industriais ou meios científicos para prever a intensidade do dano causado pelo flashing. No entanto, a Emerson entende que o potencial dano por flashing é uma função de muitos fatores, incluindo vazão, velocidade da vazão, queda de pressão, natureza corrosiva do fluido, geometria do corpo e material do corpo e dos internos da válvula.