Válvula Sweep-Flo em Ângulo de Saída Incrementada Fisher™ 461
Principais características
- O tamanho de saída incrementada reduz a velocidade do fluido de saída para reduzir a intermitência, desgaseificação e danos de cavitação com seleção adequada do material de revestimento.
- O obturador especial de válvula de contorno guiado por cilindro fornece uma característica de vazão Micro-Form de igual porcentagem no tamanho da porta de 12,7 a 31,8 mm (0,5 a 1,25 pol.) e uma característica de vazão parabólica modificada no tamanho da porta de 38,1 a 114,3 mm (1,5 a 4,5 pol.)
- A conexão na lateral da válvula é fornecida para lavagem do óleo entre o revestimento e a guia do obturador da válvula para evitar o acúmulo de coque. Uma conexão opcional de depuração de castelo também está disponível com o castelo da extensão.
- O interno de carboneto de tungstênio está disponível para as condições mais severas e pode estender a vida útil de seu interno.
- Os sistemas de gaxeta ENVIRO-SEAL™ fornecem um selo de haste melhorado para ajudar a evitar a perda de fluido do processo. Estes sistemas de embalagem apresentam embalagem pt_BRFE ou Graphite ULF com carregamento simultâneo para manutenção reduzida da embalagem.