Válvulas de controle Fisher™ easy-e™ série EW
Principais características
- Os sistemas de embalagem ENVIRO-SEAL™ que fornecem um selo de haste melhorado para ajudar a evitar a perda de fluido do processo. Os sistemas de embalagem ENVIRO-SEAL apresentam embalagem pt_BRFE, Graphite ULF ou Duplex com carregamento simultâneo para manutenção reduzida da embalagem.
- As conexões de extremidade expandidas dos corpos de válvulas da série EW podem reduzir a necessidade de curvas de linha, enquanto acomodam arranjos de tubulação de grandes dimensões usados para limitar as velocidades de vazão de fluido.
- Os corpos de válvulas da série NPS 12x8 CL900 EW com conexões de extremidade de ligação de extremidade são capazes de aumentar as classificações de ASME, chamadas de Classificação Padrão Intermediária.
- A orientação de gaiola resistente oferece estabilidade elevada do plugue da válvula, o que reduz a vibração e o ruído mecânico.
- As passagens de vazão simplificadas oferecem excelentes capacidades e vazão.
- As válvulas NPS 4x2 para 12x8 estão disponíveis com as dimensões especificadas pelos padrões EN/DIN.