Entenda a desgaseificação em válvulas de controle
A desgaseificação é um fenômeno de serviço severo em que o gás dissolvido em um líquido do processo é liberado à medida que a pressão diminui. O líquido do processo entra na válvula de controle como líquido e sai da válvula de controle como líquido e gás. Esta vazão de duas fases produz gás em excesso e normalmente causa dois tipos de danos: cavitação e erosão. Vibrações e ruídos excessivos também podem ocorrer.
Princípios da desgaseificação
Como identificar
A desgaseificação é um dos vários fenômenos de serviço severos que são encontrados em aplicações de refino, petroquímicas e de petróleo e gás envolvendo válvulas de controle. A capacidade de identificar uma aplicação de desgaseificação é importante porque ela é tratada de forma muito diferente de qualquer outra aplicação.
A desgaseificação ocorre em muitas combinações de líquidos e gases. Então, como saber se sua aplicação pode apresentar um problema de desgaseificação? A seguir estão alguns bons indicadores de que a desgaseificação está ocorrendo:
- Indicador de aplicação — A válvula de controle está fornecendo controle de nível de líquido para um processo de separação de fases. A tag pode ter um LC, LCV ou, às vezes, LV, para representar que é uma válvula de controle de nível.
- Pesos moleculares – A desgaseificação pode estar ocorrendo em uma válvula de controle se o líquido e o gás que saem dela tiverem peso molecular diferente.