Válvula triexcêntrica criogênica série 30.000 da Vanessa
Principais características
- A rotação em 90 graus sem fricção e o assentamento de torque de metal a metal oferecem aperto bidirecional para vazamento zero conforme ISO 5208, EN 12266-1 e API 598.
- A tampa estendida fixada com parafusos protege a vedação das temperaturas de operação criogênicas.
- O anel de vedação de metal Nitronic® 50 forjado em uma única peça garante alta resistência contra corrosão e mantém recursos mecânicos importantes em temperaturas baixas.
- O design de soldadura topo-a-topo da entrada superior permite o acesso sem remover o corpo da válvula da linha de impulso.
- A cobertura da sede de grau 21 Stellite® não precisa de manutenção.
- Construção robusta totalmente em metal e resistente ao fogo.