Fallback image
Product Image

Válvula de controle V260 da Fisher™

A Fisher V260 é uma válvula de controle de furação total projetada desde o início com recursos para pressão, vazão e controle de processo. Um atenuador perfurado integral controla o ruído e as vibrações a partir de líquidos e gases de alta pressão. A conexão do eixo canelado ao atuador reduz o movimento perdido.

Principais características

  • A conexão da esfera para o eixo, o eixo ranhurado para a conexão do atuador, os conjuntos de buchas de alimentação dupla e o guia do munhão fornecem um controle dinâmico melhorado.
  • Uma atenuação acústica de até -20 dBA pode ser alcançada para a válvula V260A dentro de uma construção em estágio único. A construção de estágio duplo pode fornecer atenuação de até -25 dBA.
  • O atenuador é parte integrante do conjunto de selo. O selo limpa a superfície da esfera, não o atenuador, promovendo uma maior vida útil.
  • Existem materiais disponíveis que atendem ao padrão NACE MR0175-2002.
  • Os selos autoajustáveis que são assistidos por pressão fornecem um aperto feito para um serviço confiável e duradouro.
  • Os munhões em esfera são projetados para aplicações exigentes que precisam de uma longa vida útil, com redução no tempo e nos custos de manutenção.
  • O atenuador fica ativo durante toda a rotação da esfera para serviços muito exigentes ou é usado um atenuador caracterizado para combinar as condições de serviço.