Medição de pressão inovadora | Rosemount 4051S Transmissor de pressão

O Rosemount™ 4051S Transmissor de pressão ajudará você a revolucionar suas medições de pressão e transformar suas operações. 

Pressure Measurement Innovations - Easier to use

Revolucione sua forma de medir a pressão

Com recursos inovadores para facilitar sua vida, o transmissor de pressão Rosemount 4051S oferece mais flexibilidade, mais desempenho, mais insights e mais tranquilidade. ​

Projetado para simplificar suas operações diárias, o transmissor de pressão Rosemount 4051S pode ajudar você a gastar menos tempo configurando seu transmissor de pressão e mais tempo focando nas tarefas importantes. ​

  • O display gráfico com luz de fundo é maior, mais fácil de ler e está disponível em sete idiomas​
  • Interface do usuário intuitiva, portanto, há menos suposições​
  • Simplifique a configuração e & a manutenção com a conectividade Bluetooth®​
  • Configure facilmente para vazão e & nível ​


Diga adeus a falhas de produtos e tempo de inatividade não planejado. O transmissor de pressão Rosemount 4051S foi construído para suportar os processos mais difíceis e os ambientes mais severos. Você tem mais paz de espírito sabendo que ele irá operar dia após dia com:​

  • Garantia de 20 anos líder do setor​
  • Estabilidade de 20 anos líder do setor
  • Tempos de resposta mais rápidos, menores que 50 ms​
  • Uma rangeabilidade de 800:1, que reduz o número de modelos distintos que você precisa estocar​


O transmissor de pressão Rosemount 4051S tem a segurança integrada em seu núcleo, com mais maneiras de ajudar a manter sua equipe e instalação seguras.​

  • Aumente a segurança dos funcionários e & evite locais perigosos com a conectividade Bluetooth®​
  • Teste periódico guiado & e registro simplificam os testes com um processo fácil e passo a passo​
  • O teste periódico integrado fornece verificação confiável da funcionalidade do instrumento para melhorar a eficiência operacional e & a segurança​
  • Cerificado SIL 2/3 para a IEC 61508​


Com mais informações ao seu alcance, você pode tomar decisões de maneira mais confiante. ​

  • A integridade do circuito monitora continuamente a condição de todo o circuito elétrico para detectar possíveis falhas antes que elas ocorram​
  • Certifique-se de que sua saída responda a alterações do processo com detecção de linhas de impulso entupidas​
  • Diagnostique condições anormais com inteligência do processo e & receba notificações antes que as operações sejam impactadas​
  • Priorize o trabalho e evite desligamentos com alertas de processo​
  • Os registros integrados de calibração e & diagnóstico fornecem acesso às informações quando você precisar​


Conecte-se com a tecnologia Bluetooth® para aumentar a produtividade, confiabilidade e segurança. Tome decisões em tempo real com:​

  • Rondas operacionais simplificadas por meio de conexão rápida e & fácil ao dispositivo​
  • Resolução de problemas e & configuração aprimoradas ao identificar quais dispositivos necessitam de atenção​
  • Aplicativo AMS Device Configurator para uma experiência simplificada entre dispositivos​


As chaves de pressão fornecem proteção aprimorada do ativo e mantêm a segurança do sistema, evitando condições de sobrepressão. ​

  • Reduza falhas e problemas de precisão e & confiabilidade que podem ocorrer com chaves independentes​
  • Permite recursos simples de controle de ligado/desligado para aplicações sem CLP ou DCS​
  • Rastreie e alerte com base em variáveis de pressão, vazão ou nível e saiba que sua chave está configurada e operando corretamente​
  • As aplicações SIS fornecem um caminho redundante do SIS para o elemento final de controle​

 

Consulte os transmissores em 3D

Rosemount 4051S Transmissor de pressão Coplanar​

O Rosemount 4051S Transmissor de pressão Coplanar™ foi projetado com a tecnologia patenteada Coplanar e é uma solução inigualável para medir pressão, vazão e nível. O projeto da plataforma SuperModule™ otimiza os desempenhos para medições precisas de pressão diferencial, manométrica e absoluta, permitindo flexibilidade de instalação e aplicação.​

 

Ajude-me a escolher

Projetado para atender às várias necessidades de medição, o Transmissor Rosemount 4051S é a principal solução para medição de pressão, nível por pressão diferencial e vazão por pressão diferencial. Escolha o dispositivo Rosemount 4051S mais adequado para suas necessidades. Obtenha os mesmos recursos inovadores independentemente do que estiver medindo. 

Rosemount 4051S Transmissor de pressão

O Rosemount 4051S Transmissor de pressão oferece precisão superior, manutenção mínima e durabilidade excepcional, o que o torna uma escolha certeira para soluções confiáveis e precisas de medição de pressão.

  • Ideal para aplicações de pressão manométrica, absoluta e diferencial que requerem um manifold, flange ou conexão de processo direta.

  • Os Rosemount R305 e R306 Manifolds de instrumentação integram-se perfeitamente ao número de modelo Rosemount 4051S.

Saiba mais e configure o Rosemount 4051S Transmissor de pressão abaixo. 

Rosemount 4051SLT Transmissor de nível ​

A diversificada oferta de selos remotos da Emerson combinada com o transmissor Rosemount 4051S torna o Transmissor de nível 4051SLT capaz de atender às aplicações mais exigentes. 

  • Ideal para aplicações de medição de nível em tanques pressurizados e ventilados. 

  • Projetado para montagem direta, montagem remota, sistemas balanceados e conjuntos Tuned-System™. 

  • A construção com solda reparável permite que o sistema de vedação seja reparado. 

Use a ferramenta de dimensionamento para encontrar a melhor solução para sua aplicação. 

Rosemount 4051SF Medidores de vazão de pressão diferencial

Os Rosemount 4051SF Medidores de vazão por pressão diferencial são construídos com base na confiável plataforma Rosemount 4051S, oferecendo uma solução versátil para medição de vazão.   

  • Projetados para medição de vazão precisa e confiável, garantindo o desempenho ideal em várias condições de processo.   

  • Ele vem totalmente configurado, testado contra vazamentos e pronto para uso, proporcionando uma instalação rápida.

  • A Ferramenta de dimensionamento e seleção agiliza o processo de configuração, considerando fatores como precisão, perda de pressão e requisitos de instalação.

Use a ferramenta de dimensionamento para encontrar a melhor solução para sua aplicação. 

Em números

Reimagine suas operações com os melhores recursos do setor​

O Rosemount 4051S Transmissor de pressão foi projetado com você em mente. Construído com maior robustez para fornecer mais insights, maior desempenho, maior precisão, confiabilidade aprimorada e maior confiança, para que você tenha mais controle das suas operações.​

0,025%
Precisão

Tenha um controle mais confiante e operações mais otimizadas com a precisão líder do setor.

0
anos de estabilidade​

A operação sem preocupações com a construção SuperModule hermeticamente soldada permite duas décadas de estabilidade. ​

800:1
Faixa universal​

Simplifique o inventário, elimine a incerteza do projeto e reduza o número de modelos únicos que você precisa estocar.​

0
anos de garantia

Como o primeiro transmissor de pressão a oferecer uma garantia de 20 anos, tenha confiança ao saber que ele foi projetado para durar.​

0 ms.​
Tempo de resposta

Tenha controle completo do seu processo com uma resposta de alta velocidade às alterações do processo.​

0
Idiomas do display​

Disponível em seu idioma incluindo inglês, chinês, francês, alemão, italiano, português e espanhol.

0x
mais rápida a conectividade Bluetooth ®​

Mantenha seu pessoal seguro evitando locais perigosos. Além disso, execute a configuração, manutenção e resolução de problemas com mais rapidez.

0
Variáveis dinâmicas​

Personalize o dispositivo para uma aplicação específica, seja de pressão, vazão ou nível. ​

0%
maior display gráfico com luz de fundo​

Faça mais com uma tela maior e mais fácil de ler que fornece mais informações e simplifica a resolução de problemas.

0
paradas de processo​

Evite paradas de processo e aumente o tempo de atividade com diagnósticos avançados e alertas de processo.​

0
Chaves de relé integradas​

Os interruptores de pressão fornecem maior proteção de ativos e podem ajudar a evitar condições de sobrepressão. 

Comparar transmissores de pressão​

O Rosemount 4051S Transmissor de pressão foi construído com base na tecnologia comprovada do Rosemount 3051S Transmissor de pressão. Adicionamos mais funcionalidade e melhoramos o desempenho para oferecer a você um dispositivo superior de medição de pressão. 

img

Rosemount 4051S Transmissor de pressão ​

  • 20 anos de estabilidade e garantia​
  • Precisão de referência de até 0,025%​​
  • Tempo de resposta de 40 ms.​
  • Inteligência do processo, Linha entupida & Diagnóstico de integridade do circuito & alertas de processo ​
  • Descida do range 800:1​
  • Display remoto aprimorado
  • Conectividade Bluetooth®​​
  • Display gráfico com luz de fundo​​
  • Teste de prova integrado​
  • Capacidade da chave de pressão de relé integrada​
  • HART de 4–20 mA​​
  • Alertas de processo expandidos 
  • Registros de diagnóstico, calibração e teste de prova 
  • Interface do usuário aprimorada 
  • Configuração dedicada de vazão & nível 
  • Totalizador & cálculos de volume disponíveis 
img

Rosemount 3051S Transmissor de pressão ​

  • 15 anos de estabilidade e garantia​
  • Precisão de referência de até 0,025%​​
  • Tempo de resposta de 100 ms​
  • Alertas de processo e diagnósticos Process Intelligence, Plugged Line e Loop Integrity​
  • Descida do range 200:1​
  • Display remoto​​
  • HART de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION Fieldbus​

Converta facilmente seu transmissor de pressão no novo Transmissor Rosemount 4051S​

Você tem um Rosemount 3051S Transmissor de pressão? Use esta ferramenta para converter números de modelo Rosemount 3051S em números de modelo Rosemount 4051S. A ferramenta converterá qualquer modelo 3051S no modelo 4051S equivalente, incluindo: manifolds de instrumentação, conjuntos de selos e medidores de vazão por pressão diferencial. ​

Perguntas frequentes​

A precisão e a confiabilidade da sua medição de pressão são um fator crítico em suas operações. O Rosemount 4051S Transmissor de pressão foi projetado com precisão e confiabilidade em mente. Caso tenha mais dúvidas, entre em contato conosco.​

O Rosemount 4051S Transmissor de pressão oferece uma precisão excepcional e estabilidade de longo prazo, o que o torna ideal para aplicações críticas em que a precisão é primordial. Ele é repleto de recursos, incluindo duas chaves de relé integradas, conectividade Bluetooth® e recursos de diagnóstico avançado que ajudam a identificar e resolver problemas rapidamente, garantindo um tempo mínimo de inatividade. O Rosemount 4051S Transmissor de pressão é adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo ambientes severos, devido ao seu design e materiais robustos. Por fim, a plataforma Rosemount 4051S pode ser integrada a manifolds de instrumentação, elementos primários e selos remotos, tornando-a versátil para várias aplicações de medição.​

A plataforma Rosemount 4051S é altamente versátil e pode ser usada em uma variedade de aplicações industriais, incluindo medição de vazão em tubulações de petróleo e gás, monitoramento de nível em estações de tratamento de água e controle de pressão em reatores químicos. Seus diagnósticos avançados e a certificação SIL 2/3 a tornam adequada para sistemas de segurança em processos críticos. Seu design robusto permite que ela tenha um desempenho confiável em ambientes severos, incluindo temperaturas extremas e condições corrosivas.​

O Rosemount 4051S Transmissor de pressão foi projetado para confiabilidade e durabilidade de longo prazo. Ele oferece uma garantia de 20 anos e operação sem manutenção, graças à sua sólida construção e tecnologia avançada. Além disso, proporciona estabilidade de 20 anos, garantindo um desempenho consistente por longos períodos. Isso faz dele uma excelente escolha para aplicações que exigem soluções de medição de pressão confiáveis e duradouras.​

Há vários recursos novos no Rosemount 4051S Transmissor de pressão. Ele é o primeiro transmissor de pressão com dois interruptores de contato independentes integrados conectados ao transmissor que ajudam a eliminar a falha comum do interruptor de pressão, bem como melhorar os problemas de precisão e confiabilidade que podem acontecer com interruptores independentes. Também inclui tecnologia avançada Bluetooth®, que permite rápida configuração, manutenção e resolução de problemas sem a necessidade de permissões para trabalho a quente. Ele também possui capacidades aprimoradas de software que fornecem configuração mais rápida e acesso a dados críticos. O transmissor oferece até 20 anos de estabilidade instalada e precisão de 0,025% do span, garantindo confiabilidade a longo prazo. ​

Além disso, inclui diagnósticos avançados, como Loop Integrity, Plugged Impulse Line e Process Intelligence, para manter o desempenho ideal. Esses recursos fazem do Rosemount 4051S Transmissor de pressão uma ferramenta poderosa para melhorar a eficiência e a segurança em várias aplicações industriais.​

O Rosemount 4051S Transmissor de pressão atinge estabilidade de 20 anos por meio de sua avançada plataforma SuperModule™, que inclui um design hermético soldado que garante alta confiabilidade em campo. Sua tecnologia do sensor de capacitância dupla Saturn™ corrige os efeitos de pressão de linha e sobrepressão, mantendo medições precisas ao longo do tempo. A construção robusta e materiais de alta qualidade do transmissor aumentam sua durabilidade em vários ambientes. Além disso, os componentes eletrônicos patenteados no SuperModule fornecem desempenho consistente e minimizam o desvio. Esses recursos contribuem coletivamente para a excepcional estabilidade e confiabilidade de longo prazo do transmissor.​

Uma chave de relé eletromecânica é um interruptor operado eletricamente que usa um eletroímã para abrir ou fechar circuitos. Quando um sinal elétrico é aplicado, o eletroímã é ativado, fazendo com que o interruptor conecte ou desconecte outro circuito. Isso permite que um sinal de controle pequeno gerencie uma carga elétrica maior, tornando os relés essenciais em várias aplicações.

Dependendo de como o relé está conectado, isso interromperá ou conectará o circuito a outra unidade para acionar uma ação desejada. Cada um dos dois relés tem um terminal normalmente fechado (NC), um terminal normalmente aberto (NO) e um terminal comum (COM).  

Cada relé pode ser configurado usando a funcionalidade de alertas de processo dentro do transmissor. Os alertas de processo e, portanto, os relés podem ser configurados para serem ativados com base em limites definidos pelo usuário para qualquer uma das variáveis dinâmicas. 

Fallback image

Há muitos benefícios na integração de dois interruptores de contato independentes incorporados no Transmissor de pressão Rosemount 4051S, incluindo: ​ 

  • Controle de equipamentos (bombas, compressores, luzes) por meio de chaves de relé diretamente do transmissor Rosemount 4051S ​
  • Saiba que seu interruptor está funcionando por meio de notificações e leituras de processo contínuo quando ele estiver ativo ​
  • Segurança certificada para uso em aplicações SIS, fornecendo um caminho redundante do SIS até o elemento final de controle ​
  • Mais confiável do que os interruptores independentes tradicionais, usando o desempenho do transmissor Rosemount 4051S ​
  • Reduza falhas e problemas de precisão e confiabilidade que podem ocorrer com interruptores independentes ​
  • Recurso simples de controle de ligado/desligado para aplicações sem PLC ou DCS ​
  • Permite um desligamento de segurança ou alarme (controle de bomba, proteção de ativo essencial, pressão do tanque) para medições nas quais o interruptor está ativado. O interruptor pode ser ativado com base em qualquer uma das variáveis dinâmicas disponíveis no transmissor Rosemount 4051S, incluindo: pressão, nível, volume, vazão, totalizador e temperatura do módulo. 

Com a conectividade Bluetooth® integrada no Transmissor de pressão Rosemount 4051S, é possível configurar, realizar manutenções e solucionar problemas do dispositivo rapidamente sem precisar de conexões físicas ou permissões de trabalho a quente. Esse recurso permite um acesso mais rápido a tarefas de configuração e dados críticos, além de aumentar a eficiência e reduzir o tempo de inatividade. Você pode executar tarefas de manutenção remotamente, aumentando a segurança e a conveniência.

Além disso, a conectividade Bluetooth® permite uma integração perfeita com dispositivos e aplicativos móveis, fornecendo monitoramento e controle em tempo real. No geral, essa tecnologia simplifica as operações e melhora a usabilidade do transmissor em várias aplicações industriais.​

A opção de tempo de resposta rápido no Transmissor de pressão Rosemount 4051S é crucial em aplicações de sobretensão de compressor, pois monitora rapidamente alterações na pressão, detectando condições de sobretensão. A sobretensão ocorre quando a pressão em um compressor diminui até o ponto de reversões momentâneas da vazão, causando vibração e possíveis danos. Ao responder rapidamente a essas alterações, o transmissor pode ser usado para desencadear ações de controle, como abertura de válvulas de descarga ou recirculação, para estabilizar o compressor. Essa resposta rápida minimiza a duração e o impacto da sobretensão, aumentando a segurança e a eficiência do sistema do compressor.​

O Transmissor de pressão Rosemount 4051S oferece vários diagnósticos avançados para melhorar a confiabilidade e a segurança do processo. A Inteligência do processo monitora proativamente condições anormais, como cavitação, coluna de destilação e muito mais, usando monitoramento estatístico de processos e analisando os níveis de ruído do processo. O diagnóstico de linhas de impulso entupidas detecta bloqueios nas linhas de impulso, impedindo leituras imprecisas da pressão. A integridade do circuito verifica continuamente o circuito elétrico em busca de problemas como terminais corroídos, presença de água no invólucro ou fontes de alimentação instáveis, garantindo a integridade do circuito elétrico. ​

Além disso, o transmissor inclui diagnósticos com certificação de segurança, que aumentam a conformidade e reduzem o risco de falhas não detectadas em sistemas instrumentados de segurança.​

A opção de teste de prova integrado permite um teste funcional periódico de dispositivos implementados dentro de um circuito de segurança para detectar falhas ocultas. Esse recurso garante que a função instrumentada de segurança execute sua função pretendida verificando regularmente a saída do transmissor. Os resultados são armazenados no dispositivo e o registro pode ser acessado por meio de qualquer ferramenta de gestão de ativos, como o AMS Device Manager, o comunicador AMS TREX HART ou o aplicativo AMS Device Configurator. Ela simplifica o processo de teste de prova, fornecendo registros e métodos guiados, reduzindo a necessidade de intervenção manual e permitindo um maior tempo entre testes de prova que economizam recursos técnicos. Além disso, ela aprimora o gerenciamento da segurança da planta, documentando os resultados dos testes e mantendo a integridade de segurança necessária. No geral, essa opção melhora a confiabilidade e a eficiência na manutenção de sistemas críticos de medição de pressão.​

Recursos adicionais