Evite entupimento da linha de impulso na medição de gás úmido

Detecte bloqueios da linha de impulso con antecipação para garantir medições estáveis e reduzir a manutenção em aplicações desafiadoras de gás úmido.

Prevent Plugged Impulse Lines in Wet Gas Measurement

Mantenha a precisão na medição da vazão de gás úmido

Em aplicações de medição da vazão de gás úmido na indústria de petróleo e gás, os transmissores de pressão diferencial dependem de linhas de impulso propensas a bloqueio devido ao condensado acumulado, detritos e subprodutos de corrosão. À medida que os líquidos se acumulam e os contaminantes se acumulam dentro dessas linhas de orifício pequeno, eles podem amortecer ou distorcer o sinal de pressão do diferencial, resultando em medições de vazão instáveis ou imprecisas e maior manutenção para drenar ou limpar as linhas.

O Rosemount 4051S transmissor de pressão com capacidade de diagnóstico de entupimento da linha de impulso enfrenta esse desafio detectando um comportamento anormal do sinal de pressão associado a bloqueios ou acúmulos. Esse aviso antecipado permite a manutenção proativa antes que a integridade da medição seja comprometida, melhorando a confiança nos dados de vazão, reduzindo o tempo de inatividade não planejado e apoiando uma operação mais segura e confiável em ambientes de gás úmido.