Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ 3051 Pressure Transmitter Family

Rosemount™ 3051 Transmissor de pressão

O Rosemount 3051 Transmissor de pressão fornece desempenho confiável com mais de 10 milhões de instalações.

Com mais de 10 milhões de dispositivos instalados, a família Rosemount 3051 de transmissores de pressão oferece uma solução completa para a medição de pressão, nível e vazão. Um design de transmissor atualizado ajuda a manter e solucionar problemas de tarefas mais rápido do que nunca. Recursos poderosos, como displays gráficos com luz de fundo, conectividade Bluetooth®, mais fáceis de navegar pelas interfaces do usuário, configurações específicas de nível e vazão e recursos de diagnóstico permitem que você realize tarefas de comissionamento, manutenção e resolução de problemas mais rápido do que nunca. O Rosemount 3051 Transmissor de pressão é uma solução comprovada para suas aplicações mais difíceis há mais de três décadas.

Principais características

  • Mais de 10 milhões de dispositivos Rosemount 3051 instalados globalmente, fornecendo leituras de pressão confiáveis em ambientes severos
  • Soluções de pressão, nível e vazão completamente montadas chegam prontas para instalar, melhorando a confiabilidade e o desempenho
  • A conectividade wireless Bluetooth® proporciona um processo muito mais simples para realizar tarefas de manutenção e serviço sem a necessidade de uma conexão física ou ferramenta de configuração separada
  • O display gráfico com luz de fundo permite uma fácil operação em 8 idiomas diferentes em todas as condições de iluminação
  • Os diagnósticos Loop Integrity e Plugged Impulse Line detectam problemas de circuito elétrico e linhas de impulso obstruídas antes que eles afetem a qualidade do processo para maior segurança e redução do tempo de inatividade
  • A estabilidade instalada de 10 anos e a rangeabilidade de 150:1 produzem medições confiáveis e ampla flexibilidade de aplicação

Explore transmissores em 3D

Rosemount 3051 Transmissor de pressão Coplanar

O Rosemount 3051 Transmissor de pressão com tecnologia patenteada Coplanar permite a montagem direta em várias aplicações de medição. A rangeabilidade de vazão 150:1 e a estabilidade de 10 anos produzem medições confiáveis e uma ampla flexibilidade nas aplicações.

Recursos líderes do setor

Graphical Display​

O novo display do transmissor de pressão apresenta uma tela de alto contraste, gráfica e com iluminação de fundo para fácil operação em todas as condições de iluminação. Pronto para se comunicar em oito idiomas diferentes. Os ícones visuais fornecem uma melhor visão do status do transmissor de pressão para uma experiência mais intuitiva.

COMPARAÇÃO LADO A LADO

Comparar transmissores de pressão

Compare as principais especificações do Rosemount 3051 Transmissor de pressão com o Rosemount 2051 Transmissor de pressão.

img

Rosemount 3051 Transmissor de pressão

  • 5 anos de garantia​
  • 10 anos de estabilidade​
  • Precisão de referência de até 0.04%​
  • Alertas do processo
  • Os diagnósticos avançados incluem Plugged Impulse Line e Loop Integrity
  • Conectividade Bluetooth®
  • Display gráfico com luz de fundo​
  • De 4 a 20 mA HART®, protocolo WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
img

Rosemount 2051 Transmissor de pressão

  • Até 5 anos de garantia​
  • Até 7 anos de estabilidade​
  • Precisão de referência de até 0.05%​
  • Diagnósticos básicos​
  • Interface do operador local​
  • De 4 a 20 mA HART®, protocolo WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1 a 5 V HART® de potência reduzida

Perguntas frequentes

O projeto do transmissor Coplanar permite dois diafragmas de isolação com detecção de pressão que habilitam a pressão diferencial como tipo de medição. A forma coplanar também permite maior flexibilidade de instalação com montagem em vários flanges de processo, manifolds, selos remotos e elementos primários de vazão de pressão diferencial, mas geralmente é conectada ao processo por meio de tubulação de impulso. O transmissor de pressão em linha é otimizado para instalação direta no tubo do processo ou vaso com um fator de forma leve e diafragma de isolação e ligação de processo únicos.

A família Rosemount 3051 opera como uma solução integrada que pode produzir variáveis de pressão, nível ou vazão. O transmissor mede diretamente a pressão, mas diferentes configurações podem calcular e emitir medições de vazão e nível. Para a medição de nível, a pressão hidrostática pode ser medida em um tanque ventilado ou pressurizado usando um medidor ou transmissor de pressão diferencial, respectivamente. Para a medição da vazão, um elemento primário de pressão diferencial, como uma placa do orifício ou annubar, é usado juntamente com o transmissor para estabelecer uma relação entre pressão diferencial e vazão.

O Rosemount 3051 Transmissor de pressão tem suporte para a tecnologia WirelessHART como uma opção selecionável, que fornece mais de 99% de confiabilidade de dados por meio de uma rede de malha sincronizada no tempo, onde os dispositivos transmitem dados por vários caminhos. Ele opera na banda de frequência de 2,4 GHz com alternância automática de canais para evitar interferência de Wi-Fi e outros dispositivos wireless. A conectividade Bluetooth® integrada também está disponível e permite que os técnicos acessem informações de calibração, diagnóstico e configuração sem conexões físicas com fio, reduzindo os custos de instalação e mantendo os padrões de segurança industrial.

O Rosemount 3051 Transmissor de pressão é um dispositivo robusto que pode operar em campo com manutenção mínima. A estabilidade de 10 anos do dispositivo de pressão garante uma medição precisa por um longo período de tempo. Além disso, os recursos de diagnóstico podem alertar os usuários quando a manutenção pode ser necessária no dispositivo, permitindo que os ciclos de manutenção programados sejam estendidos de outra forma.

O Rosemount 3051 Transmissor de pressão é certificado pela IEC 61508, alcançando classificações SIL 2 e SIL 3 por meio de avaliação de terceiros para aplicações de segurança funcional. Inclui dados do FMEDA que apoiam o projeto do sistema instrumentado de segurança e a avaliação de riscos. Essas certificações o tornam adequado para indústrias regulamentadas, incluindo óleo e gás, processamento químico e geração de energia.

O display gráfico com fundo luminoso de 4 polegadas oferece suporte a 8 idiomas: inglês, espanhol, francês, alemão, português, italiano, japonês e chinês simplificado. A tela de alto contraste permanece legível sob luz solar intensa e em ambientes escuros, com ícones visuais de estado que comunicam a condição e alertas do transmissor. O suporte a idiomas é fundamental em operações globais com equipes multilíngues, e a interface gráfica reduz a carga de treinamento e acelera a resolução de problemas.

A detecção da integridade do circuito (Loop Integrity) monitora o circuito elétrico em busca de possíveis problemas, como circuitos abertos, rompimentos de fios e conexões soltas. Esse monitoramento garante que o valor de medição emitido pelo dispositivo seja visto também no sistema de controle ou no PLC e pode alertar o usuário se ocorrer algum desvio no circuito elétrico. O diagnóstico Plugged Impulse Line de detecção de linhas de impulso entupidas identifica bloqueios nas linhas de impulso que, de outra forma, produziriam leituras falsas ou falhas em escala. Ambos os diagnósticos são configuráveis para enunciados de alarme ou alerta, e as ocorrências são registradas dentro do dispositivo.

A rangeabilidade de um dispositivo se refere à proporção entre o limite máximo da faixa do transmissor e o span mínimo possível. Uma proporção de 150:1 significa que, para um transmissor com uma faixa superior de 300 psi, o transmissor ainda pode medir com precisão um span tão baixo quanto 2 psi. Isso permite que um único transmissor seja usado em uma variedade de aplicações, reduzindo a complexidade em pedidos e reposição de estoque ou peças de reposição para manutenção.

SUPORTE AO PRODUTO

Vídeos de instruções

Obtenha instruções passo a passo sobre como configurar seu Rosemount 3051 Transmissor de pressão. Se precisar de suporte adicional ao produto, consulte o Guia de início rápido, o Manual do produto ou clique no quadrado verde no canto inferior direito para entrar em contato com um especialista da Emerson.

video-media
Verify Calibration 3051 Transmitter with Bluetooth App