Adicione controle local aos sistemas de rastreamento de calor
Em aplicações de rastreamento de calor, manter a temperatura adequada da linha é essencial para evitar congelamento, solidificação ou mudanças de viscosidade nos fluidos do processo. No entanto, sistemas sem controle local dependem inteiramente de lógica centralizada ou intervenção manual, o que pode atrasar a resposta às mudanças nas condições ambientais e levar a um desempenho inconsistente de rastreamento de calor, aumento do consumo de energia ou interrupções de processo. O Rosemount 4051S Transmissor de pressão aprimora esses sistemas, fornecendo saídas de relé configuráveis que permitem ações de controle locais e em tempo real com base nas condições ambientais ou do processo. Isso permite que o rastreamento de calor seja ativado ou ajustado, melhorando a capacidade de resposta e a consistência. Ao adicionar recursos de controle localizados, os operadores podem melhorar a gestão de temperatura, reduzir a dependência de sistemas centralizados e apoiar uma operação mais eficiente e confiável de sistemas de rastreamento de calor.