Fallback image
Rosemount™ 4051SLT Level Transmitter

Transmissor de nível Rosemount™ 4051SLT

Rosemount 4051SLT Level Transmitter handles pressurized or vented tank level measurement with flexible mounting options, a 20 year warranty, 20 year stability and Bluetooth® connectivity for easier set-up & maintenance.

O transmissor de nível Rosemount 4051SLT oferece recursos inovadores para medições de nível de tanques de vent e tanques pressurizados. Projetado para possibilitar montagem direta, montagem remota, sistemas balanceados e montagens Tuned-System™, este dispositivo pode cumprir uma variedade de exigências e requisitos de processo para aplicações de nível. E com uma garantia de 20 anos líder do setor e estabilidade de 20 anos, o transmissor de nível Rosemount 4051SLT foi projetado para suportar processos difíceis e ambientes adversos. A conectividade Bluetooth® permite simplificar a configuração e a manutenção ao mesmo tempo que aumenta a segurança pessoal ao ajudar a evitar locais perigosos. O diagnóstico avançado integrado oferece mais insights e ajuda a manter você informado antes que as operações sejam impactadas.

Principais características

  • Permite montagem direta, montagem remota, sistemas balanceados e Tuned-Systems para atender as várias exigências de aplicação
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais
  • Uma construção com solda reparável permite que o sistema de selo seja reparado, e o design completamente soldado fornece uma conexão robusta para aplicações desafiadoras
  • A conectividade Bluetooth® permite simplificar a configuração e a manutenção e aumentar a segurança pessoal
  • O display gráfico com luz de fundo é maior, mais fácil de ler e está disponível em sete idiomas
  • Garantia limitada de 20 anos líder na indústria e estabilidade de 20 anos
  • Tempos de resposta mais rápidos, menores que 50 ms
  • Cobertura completa de diagnóstico do processo à sala de controle
  • A conexão fácil e rápida do dispositivo simplifica as rondas do operador
  • Pressostatos com relé integrado podem ajudar a eliminar falhas, problemas de precisão e confiabilidade que podem ocorrer com pressostatos independentes, além de permitir controle simples liga/desliga para aplicações sem PLC ou DCS
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança