Pressostatos de relé no controle de bombas e tubulação

Elimine pontos de desvio e desarme não confiáveis em bloqueios de pressão críticos

Panoramic view of oil refinery and petrochemical plant with lights at night.

Solução resistente e integrada de pressão e pressostato

Os pressostatos mecânicos autônomos usados no controle de bombas e tubulações de petróleo e gás são suscetíveis a desvios, histerese, resposta lenta e desgaste de contato, resultando em pontos de acionamento inconsistentes e confiabilidade reduzida de intertravamentos críticos. Esses desafios são intensificados em ambientes severos a caudal ascendente e a caudal descendente, onde a vibração, os ciclos de temperatura e a exposição a meios corrosivos ou de alta pressão aceleram o desvio da calibração e a degradação do dispositivo.

O Rosemount 4051S Transmissor de pressão supera essas limitações gerando ações de switch a partir de uma medição de pressão estável e de alta precisão em vez de um elemento de detecção mecânica. Sua arquitetura SuperModule oferece estabilidade excepcional a longo prazo com desvio mínimo, mesmo sob condições operacionais exigentes, enquanto saídas de relé de estado sólido integradas fornecem atuação rápida, precisa e repetível. Ao integrar a medição de pressão e o switch em um único instrumento resistente, o Rosemount 4051S Transmissor de pressão melhora a integridade do controle, reduz a intervenção de manutenção e fortalece a proteção do equipamento para apoiar uma operação mais segura e confiável nos processos de produção, transmissão e refino de petróleo e gás.