Medição de pressão em reatores químicos

Meça de forma confiável a pressão em reatores químicos desafiadores para reduzir os riscos de segurança & complexidade do sistema.

Twilight descends on a sprawling chemical facility, its network of pipes and reactors illuminated, signifying relentless production.

Reduza a complexidade com medição de pressão precisa e estável

A medição de pressão em reatores químicos é inerentemente desafiadora devido às altas pressões de funcionamento, dinâmica rápida do processo, temperaturas elevadas, meios corrosivos e agitação contínua. Nessas condições, medições de pressão imprecisas ou instáveis podem obscurecer os sinais de alerta de problemas como caminhos de descarga bloqueados, evolução de gás ou reações descontroladas, colocando em risco a segurança do pessoal, a integridade do equipamento e a qualidade do produto. Com o tempo, ambientes severos de reatores podem acelerar o desvio do sensor, sujar as linhas de impulso e aumentar os requisitos de manutenção, levando a recalibrações frequentes e aumento da atividade de manutenção em áreas com considerações de segurança elevadas.

O Rosemount 4051S Transmissor de pressão aborda esses desafios fornecendo estabilidade de medição de longo prazo, apoiada por uma garantia de estabilidade de 20 anos que minimiza o desvio e reduz a necessidade de recalibração. Seu design robusto garante um desempenho confiável em condições exigentes de reatores, enquanto diagnóstico avançado ajuda a detectar comportamento anormal da pressão precocemente. Além disso, as saídas de relé configuráveis permitem o controle local e em tempo real para uma resposta mais rápida e proteção aprimorada do processo.